Az Internet Explorer kereső egy régebbi verzióját használja. Az optimális megjelenítés érdekében kérjük, frissítse keresőjét.
KP3-V2H háromtengelyes pozicionáló
A KP3-V2H háromtengelyes pozicionáló két megmunkálóállomással maximális rugalmasságot nyújt a teherbírás, szerszámsugár és síktárcsatávolságok tekintetében. 500, 750, 1000 és 1.500 kilogramm teherbírású kivitelben kapható.
KP3-V2H háromtengelyes pozicionáló előnyei:
Maximális rugalmasság:
A felépítményének megfelelően állítsa be a méreteket. Különböző szerszámsugarak és síktárcsatávolságok közül választhat.
Azonos furatkép:
Az összes KP3-V2H háromtengelyes pozicionáló azonos furatképpel rendelkezik a biztonságos tervezéshez, valamint a felépítménybe való zökkenőmentes integrációhoz.
Kompakt kialakítás:
A KP3-V2H háromtengelyes pozicionáló kialakítása a lehető legkisebb külső méreteken és helytakarékos dimenziókon alapul.
Egyszerű integráció:
Az ellencsapágyba integrált 5mm-es hosszúságkiegyenlítés lehetővé teszi a szerszámtolerancia kiegyenlítését.
Elektromosan szigetelt síktárcsák:
A síktárcsák alapesetben elektromosan szigeteltek. Elsősorban védőgázas hegesztésnél egyszerűsíthető így az integráció ill. növelhető a pozicionáló élettartama.
Nagy hegesztési teljesítmény:
Hegesszen akár 1000 A-rel 100% bekapcsolási idő.
A pozicionáló adatai és változatai összehasonlítva:
KP3-V2H500-2
KP3-V2H750-2
KP3-V2H1000-2
KP3-V2H1500-2
Névleges teherbírás, oldalanként
500 kg
750 kg
1.000 kg
1500 kg
Szerszámsugár
600 mm
800 mm
1.000 mm
600 mm
800 mm
1.000 mm
600 mm
800 mm
1.000 mm
600 mm
800 mm
1.000 mm
Síktárcsatávolsága
(200mm lépésekkel)
1.600 - 3.000 mm
1.600 - 3.000 mm
1.600 - 3.000 mm
1.600 -
3.000 mm
Beillesztési magasság
835 mm / 950 mm
835 mm / 950 mm
835 mm / 950 mm
835 mm / 950 mm
Pozícióismétlési pontosság 1. tengely
0,0023°
0,0023°
0,0023°
0,0023°
Pozícióismétlési pontosság 2/3. tengely
0,009°
0,009°
0,009°
0,009°
1. tengely forgástartomány
+/–185°
+/–185°
+/–185°
+/–185°
Forgástartomány, 2/3.
Tengely energiaellátással
+/–190°
+/–190°
+/–190°
+/–190°
Forgástartomány, 2/3.
tengely energiaellátás nélkül