Válassza ki a helyét:

Helyszín

Draaitafels

KP1-V egytengelyes pozicionáló

A függőleges forgótengellyel rendelkező KP1-V egytengelyes forgóasztal közvetlen munkadarabpozicionálásként vagy moduláris alapként szolgál. 500 és 1.000 kilogramm teherbírású kivitelben kapható.


A KP1-V forgóasztal előnyei:

  • Kompakt kialakítás:
    A KP1-V forgóasztal csekély külső méretének köszönhetően különösen helytakarékos automatizálási megoldásokat valósíthat meg a segítségével.
  • Központi közegbevezetés:
    A síktárcsa közepén lévő csőtengely közvetlen közegbevezetést és minden felépítményben gazdaságos térkihasználást tesz lehetővé.
  • Végtelenített elfordulású:
    A végtelenített elfordulású konstrukciónak köszönhetően a forgóasztal minden tengelypozícióban optimálisan pozicionált és korlátlanul használható.
  • Ergonomikus behelyezési magasság:
    705 mm berakási magasságával a KP1-V megkönnyíti a munkadarabok behelyezését és támogatja alkalmazásának termelékenységét és hatékonyságát.
  • Azonos furatkép:
    Az összes KP1-V azonos furatképpel rendelkezik a biztonságos tervezéshez, valamint a felépítménybe való gyors, zökkenőmentes integrációhoz.
  • Elektromosan szigetelt síktárcsák:
    A síktárcsák alapesetben elektromosan szigeteltek. Elsősorban védőgázas hegesztésnél egyszerűsíthető így az integráció ill. növelhető a pozicionáló élettartama.
  • Nagy hegesztési teljesítmény:
    Hegesszen akár 500 A-rel 100% bekapcsolási idő mellett.
Robotic milling of composite materials at New Era Materials
KP1-V single-axis positioner

A forgóasztal adatai és változatai összehasonlítva:


KP1-V 500 KP1-V 1000
Névleges teherbírás 500 kg 1.000 kg
Pozícióismétlési pontosság <±0,08 mm  <±0,08 mm
 Berakási magasság 705 mm 705 mm
Forgástartomány energiaellátással +/-185° +/-185°
Forgástartomány energiaellátás nélkül végtelenített végtelenített
Forgatási idő (180°/360°) 2,1 s / 3,2 s 2,5 s / 4 s
Opcionális: Névleges hegesztőáram
(100% ED), végtelenített elfordulású
500 A  500 A
Opcionális: Névleges hegesztőáram
(60 % ED), végtelenített elfordulású
590 A 590 A

Esetleg ezek is érdekelhetnek