Az Internet Explorer kereső egy régebbi verzióját használja. Az optimális megjelenítés érdekében kérjük, frissítse keresőjét.
DKP kéttengelyes pozicionáló
A DKP kéttengelyes pozicionáló egy forgó- és billenőtengellyel teszi lehetővé a munkadarabok rugalmas megmunkálását. A DKP 400 kilogramm teherbírással rendelkezik.
A DKP forgató-billentő pozicionáló előnyei:
Több ergonómia:
A DKP kéttengelyes pozicionáló ergonómiai behelyezési magasságának köszönhetően egyszerűbbé és hatékonyabbá teheti a munkafolyamatokat.
Gyors pozicionálás:
Mindegy, hogy a forgató-billentő pozicionáló melyik tengely körül mozog, villámgyorsan és igen precízen találja meg a kívánt pozíciót.
Központi bevezetés:
A DKP különösen folyamatbarát közegbevezetést tesz lehetővé a síktárcsa közepébe.
Kompakt kialakítás:
A DKP kéttengelyes pozicionáló kialakítása a lehető legkisebb külső méreteken és helytakarékos dimenziókon alapul.
Rugalmasság:
A DKP kéttengelyes pozicionáló lehetővé teszi a munkadarabok rugalmas megmunkálását.
Elektromosan szigetelt síktárcsák:
A síktárcsák alapesetben elektromosan szigeteltek. Elsősorban védőgázas hegesztésnél egyszerűsíthető így az integráció ill. növelhető a pozicionáló élettartama.
Nagy hegesztési teljesítmény:
100%-os bekapcsolási idő esetén a forgató-billentő pozicionáló akár 430 A hegesztési teljesítményt garantál.
Gyógyászati termékek rugalmas és igen precíz hegesztése a DKP pozicionáló segítségével. Tudjon meg többet a pozicionálónkról ügyfélprojektünkben.
A forgató-billentő pozicionáló adatai változatai:
DKP-400
Névleges teherbírás
400 kg
Pozícióismétlési pontosság
<±0,06 mm
Standard forgástartomány
végtelenített
Forgástartomány energiaellátással
+/-185°
Billenéstartomány
+/–90°
Behelyezési magasság max.
857 mm
Névleges hegesztőáram (100% ED)
430 A
Névleges hegesztőáram (60% ED)
500 A
Töltse le a KUKA pozicionálók és lineáris egységek termékbrosúráit: