![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-fortec/kr-fortec-ultra/kr-fortec-ultra-double-up.jpg?rev=-1&w=1900&hash=5621CD8047E06904DEC3274996FC2A9F)
KR FORTEC ultra
Az akár 800 kg hasznos terhelhetőségű, nagy teherbírású robotok maximális teljesítményt nyújtanak a legkisebb helyen is, és nagy tehetetlenségi nyomatékú alkatrészek gyors és pontos mozgatásával tűnnek ki.
![](/-/media/kuka-corporate/images/press/presse-contact/wolfgang_bildl.jpg?rev=008d4e2dceaf4ebfb2ccf1bac4aa20a6&w=250&hash=A70BB3564950A3E8CC362A65EA4BA095)
A KR FORTEC ultra robot a rendelkezik a legalacsonyabb teljes tulajdonlási költséggel (TCO) a nagy teherbírású kategóriában.
KR FORTEC ultra (6 tengelyek) - műszaki adatok
- Névleges összterhelés 480 kg
- Max. hatótávolság 3400 mm
- Építési mód Szabványos
- Verzió a környezet függvényében Szabványos
- Beszerelési helyzet(n) Padló
- Védettség IP 65, IP 67
- Downloads PDF
- Vezérlés
- Adatlap KUKA Marketplace
- Névleges összterhelés 480 kg
- Max. hatótávolság 3700 mm
- Építési mód Szabványos
- Verzió a környezet függvényében Szabványos
- Beszerelési helyzet(n) Padló
- Védettség IP 65, IP 67
- Downloads PDF
- Vezérlés
- Adatlap KUKA Marketplace
- Névleges összterhelés 560 kg
- Max. hatótávolság 3100 mm
- Építési mód Szabványos
- Verzió a környezet függvényében Szabványos
- Beszerelési helyzet(n) Padló
- Védettség IP 65, IP 67
- Downloads PDF
- Vezérlés
- Adatlap KUKA Marketplace
- Névleges összterhelés 560 kg
- Max. hatótávolság 3100 mm
- Építési mód Szabványos
- Verzió a környezet függvényében High Inertia
- Beszerelési helyzet(n) Padló
- Védettség IP 65, IP 67
- Downloads PDF
- Vezérlés
- Adatlap KUKA Marketplace
- Névleges összterhelés 640 kg
- Max. hatótávolság 2800 mm
- Építési mód Szabványos
- Verzió a környezet függvényében Szabványos
- Beszerelési helyzet(n) Padló
- Védettség IP 65, IP 67
- Downloads PDF
- Vezérlés
- Adatlap KUKA Marketplace
- Névleges összterhelés 640 kg
- Max. hatótávolság 2800 mm
- Építési mód Szabványos
- Verzió a környezet függvényében High Inertia
- Beszerelési helyzet(n) Padló
- Védettség IP 65, IP 67
- Downloads PDF
- Vezérlés
- Adatlap KUKA Marketplace
- Névleges összterhelés 800 kg
- Max. hatótávolság 2800 mm
- Építési mód Szabványos
- Verzió a környezet függvényében Szabványos
- Beszerelési helyzet(n) Padló
- Védettség IP 65, IP 67
- Downloads PDF
- Vezérlés
- Adatlap KUKA Marketplace
Ott tud meggyőző lenni, ahol erőre van szükség: a KR FORTEC ultra tökéletes megoldás a nagy teherbírású robotokhoz számos alkalmazásban és iparágban
Az alábbi területeken alkalmazható
Tökéletesen összehangolt periféria-komponensek: Tartósan nagyobb hatékonyság nagy terhek mozgatása során
Energiaellátó rendszer az egyszerű telepítés, az alacsony karbantartási költségek és a hosszú élettartam eléréséhez
Komplett megoldás egy kézből: A konfigurátor-támogatású energiaellátó rendszerektől egészen a precízebb mozgásokhoz való rugalmas K-Pipe opcióval szerelt energiaellátó rendszerekig - egyedi, az Ön szükségleteire szabott megoldásokat kínálunk Önnek. A robottal tökéletesen összehangolt felszereltség révén Ön azonnal nekikezdhet a munkának, időt és jelentős költségeket takarítva meg az integráció során.
-
Új. Energiaellátó rendszer a lengőkaron található összekötő interfésszel
- Az alapzati energiaellátó rendszer (ES) és a kézi energiaellátó rendszer közötti csatlakozási interfész karbantartásbarát módon van felszerelve a 2. tengelyre
- Az A1 csőtengely átvezetése a rövidebb kábelutakhoz. A többi KUKA-robottal megegyező koncepción alapul.
- Minimalizált kenőanyag-fogyasztás a kábelutak optimális kialakításával
-
A KR FORTEC ultra energiaellátó rendszer előnyei:
- pótalkatrészek takaríthatók meg az egységes alkatrészek és hosszak révén
- Jobb beszorulás elleni védelem a minimális kopáshoz és a megnövelt élettartamhoz
- Azonos alkatrészeken alapuló koncepció más robotsorozatok energiaellátó rendszerével
- K-Pipe optimalizált vezetőrendszerrel
-
Speciálisan a KR FORTEC ultra robotokhoz igazított energiaellátó rendszer:
- A kiemelkedő hatékonysághoz és gazdaságossághoz tervezve
- Karcsú zavarkontúr rövid kábelutakhoz és a tengelyek minimális helyigényéhez
- Egyszerű átszerszámozás és utólagos felszerelés és karbantartás
- Egyedileg testreszabható minden ügyfélmegoldáshoz
-
K-Pipe A2-A6 energiaellátó rendszeregyszerű, megbízható visszahúzó rendszerrel:
- Kompakt visszahúzó rendszer kis zavarkontúrral
- Tengelycső 70 mm belső átmérővel
- Akár 450 mm-es maximális kihúzási hossz
- Hosszabb élettartam
- Optimalizált vezetőrendszer a pontos mozgásokhoz
- Egyszerűsíti a cserét és utólagos felszerelést
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/roboterperipherie/linear-units/kl-5000/kl5000-linear-units-teaser.jpg?rev=-1&w=1400&hash=5C0A65A386B45737BD47C3740B5D1298)