![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-cybertech/cybertech-arc.jpg?rev=5eef4bbbbb944c48a76ece9a562e2c07&w=1900&hash=A08CB28D59B27FCBE7CA3CFC219EEE6D)
KR CYBERTECH ARC
A KR CYBERTECH ARC termékcsalád új ipari robotjai rendkívüli precizitásukkal és kiváló teljesítménnyel tűnnek ki. A kevés karbantartást igénylő sorozat különösen alacsony utólagos költségeket garantál.
A KR CYBERTECH ARC termékcsalád ipari robotjai specializált folyamatrobotok pályaalkalmazásokhoz, pl. védőgázas hegesztéshez, ragasztó- és tömítőanyag felviteléhez. Alkalmasak KR C4 és KR C4 smallsize-2 vezérlésekhez.
KR CYBERTECH ARC (6 tengelyek) - műszaki adatok
Robotok
Névleges összterhelés
Max. hatótávolság
Verzió a környezet függvényében
Downloads
KR 8 R2100-2 arc HW
Névleges összterhelés
8 kg
Max. hatótávolság
2101 mm
Verzió a környezet függvényében
Szabványos
Downloads
- Névleges összterhelés 8 kg
- Max. hatótávolság 2101 mm
- Építési mód Hollow Wrist
- Verzió a környezet függvényében Szabványos
- Beszerelési helyzet(n) Fal, Mennyezet, Padló, Szögben döntött installációs pozíció
- Védettség IP 54, IP 65
- Downloads PDF
- Vezérlés
- Adatlap KUKA Marketplace
%x a %y robotokból látható