Válassza ki a helyét:

Helyszín

KR 470-2 PA

A KR 470-2 PA a legkisebb térben is megbízhatóan, pontosan és gyorsan csomagolja és kommissiózza az árukat. A raklapozó a legnagyobb ciklusidőkre képes a nehézsúlyú tartományban, és különösen sokoldalú.


A KR 470-2 PA kompakt kialakítású, csekély az önsúlya és nagy sebességen dolgozik a nehézsúlyú kategóriában. Optimálisan alkalmazható akár 470 kilogramm mozgatási feladataihoz. A raklapozó a szerelőváznak köszönhetően különböző magasságokban rugalmasan hozzáigazítható a feladathoz.

470 - 470 Teherbírás kg-ban

3150 - 3150 Hatótávolság mm-ben

Előnyök


Dinamikus nehézsúly

A KR 470-2 PA ideálisan alkalmas a nagy munkasebességhez a nehézsúlyú kategóriában. Masszívan lerövidíti a ciklusidőket és a kompakt kialakításának és a csekély önsúlyának köszönhetően maximális folyamat-hatékonyságot biztosít.

Terjedelmes átalakuló művész

A KR 470-2 PA esetében az összes elterjedt energia-ellátási rendszert védetten elvezetheti a kezén keresztül és gyorsan kicserélheti. Az üreges tengelyű konstrukció 60 milliméteres átmenő nyílást kínál.

Fáradhatatlan dolgozó

A KR 470-2 PA a kompakt kialakításának köszönhetően megbízhatóan dolgozik és hosszú karbantartási időközöket tesz lehetővé. A pormentesség és fröccsenő vízzel szembeni védettség tekintetében eleget tesz az IP 65 standard védettségi osztálynak.

Messzire kinyúló, helytakarékos

A KR 470-2 PA az akár 3150 milliméteres hatótávolságával a legtávolabbi éleket és sarkokat is eléri. Optimálisan kihasználja a rendelkezésre álló teret és maximális precizitással dolgozik.

KR 470-2 PA (4 tengelyek) - műszaki adatok

1 Robotok
Névleges összterhelés
Max. hatótávolság
Verzió a környezet függvényében
Adatlap
KR 470-2 PA
Névleges összterhelés
470 kg
Max. hatótávolság
3150 mm
Verzió a környezet függvényében
Szabványos
Adatlap
  • Névleges összterhelés 470 kg
  • Max. hatótávolság 3150 mm
  • Építési mód Palettázó
  • Verzió a környezet függvényében Szabványos
  • Beszerelési helyzet(n) Padló
6 a 1 robotokból látható

Kérjen ajánlatot vagy tudjon meg még több műszaki információt a KR 470 PA

Ajánlatot kérek Meglátogatom a my.KUKA Marketplace oldalt