Az Internet Explorer kereső egy régebbi verzióját használja. Az optimális megjelenítés érdekében kérjük, frissítse keresőjét.
KMP 600P
A KMP 600P egy kompakt allrounder, amely akár 600 kilogrammot is képes szállítani, és különösen alkalmas a szűk gyártási környezetekhez. Az autonóm mobil robot (AMR) kiváló ár-érték arányt kínál, és az induktív töltés révén lehetővé teszi a 24/7 üzemmódot és az akkumulátor élettartamának meghosszabbítását.
Minden gyártási folyamatba könnyen integrálható
A KMP 600P a tökéletes megoldás az intralogisztikus rendszerek optimalizálására. Javítja a raktározási folyamatokat, rugalmasabbá teszi a szerelősorokat, és hatékonyabb anyagáramlást biztosít a komplex ipari környezetekben. Mivel a platform VDA 5050-kompatibilis, minden meglévő gyártási folyamatba könnyen és gyorsan integrálható. Erőssége a 980 x 686 x 270 mm-es kompakt méret és a rugalmas mozgékonyság, amely a differenciál hajtási technológiának köszönhető. Nem csak előre és hátra tud haladni, hanem egy helyben is képes elfordulni, és meghatározott sugarú kanyarokban is tud mozogni. A távvezérlés lehetővé teszi a SLAM-navigáció és a talajon levő QR-kódok közötti választást, az utóbbi pedig a gyakran változó termelési környezetekben előnyös.
A KMP 600P sokrétű használata az intralogisztikában
Állomások / gyártósorok anyagellátása
Lehetővé teszi a raktártól az állomásokhoz, illetve a futószalagos és az előszerelési sorokhoz irányuló hatékony just-in-time anyagellátást.
Folyamatok összekapcsolása
A termékek és munkadarabok állomásról állomásra történő önálló szállítása növeli a gyártási rugalmasságot.
Pontról pontra szállítás
A hagyományos pontról pontra történő szállítást az AMR megbízhatóan hajtja végre.
Legmagasabb szintű biztonság, nemzetközileg tanúsítva
A KMP 600P az IP54 védelem révén védve van a fröccsenő víztől és a portól. Ezen kívül a felső oldalon egy QR-kód olvasó készülék azonosítja a töltési műveletet. Ezáltal a mobil platform kiküszöböli a hibás töltéseket és javítja a termékek nyomon követhetőségét. A térben való mozgás esetén két 3D-s kamera védi a platformot, a töltőt és a felszerelést. Az akadályok megbízhatóan felismerhetők és kikerülhetők.
Többek között a nemzetközi CE- és UL-tanúsítványok garantálják a maximális biztonságot. Így az integrátorok munkája is könnyebb lehet, és e téren sikeresnek bizonyult a KUKA és a TÜV Rheinland, mint 3. fél közötti együttműködés.
A hatékonyság és a felhasználóbarát megoldás találkozása
Induktív töltés 24/7 üzemmódhoz és alacsonyabb teljes tulajdonlási költség (TCO)
A KMP 600P egyrészt az önálló vezérlést biztosító konduktív töltőállomásokon töltődik. A hatékonyság jelentős javulása azonban mindenekelőtt a folyamatban lévő gyártás során megvalósuló új induktív töltési lehetőségnek köszönhető. Ebben az esetben az AMR induktív töltőpadon áll, amely rugalmasan integrálható a folyamatba. A rövid töltési idők és az érintésmentes töltés miatt olyan szünetidőszakokban végezhető a töltés, amikor az AMR nem mozog. Ez lehetővé teszi a folyamatos működést. Emellett jelentősen meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát. Ezáltal a teljes tulajdonlási költség nagysága csökken.
Az induktív töltés növeli az AMR (autonóm mobil robot) hatékonyságát, mivel az energiaellátás folyamatos.
Karbantartás könnyedén: gyors hozzáférés az összes komponenshez
Az Easy Maintenance koncepció révén az AMR-t könnyű karbantartani. A moduláris kialakításnak köszönhetően minden alkatrész könnyen hozzáférhető, és amilyen gyorsan, ugyanolyan olcsón is cserélhető. Így a fekete emelőlemez néhány csavar lazításával egyszerűen eltávolítható. Az induktív töltőtekercs is könnyen leszerelhető. A kritikus alkatrészek a karbantartási nyílásokon keresztül néhány percen belül cserélhetők.
Az Easy Maintenance koncepció a karbantartási munkák egyszerűsítésével és felgyorsításával hozzájárul a teljes tulajdonlási költség csökkentéséhez.
Egyszerű és intuitív konfigurálás – nincs programozás
A felhasználóbarát és intuitív KUKA.AMR Fleet szoftverrel az üzembe helyezés könnyedén, teljes egészében programkód sorok nélkül történik. Különösen a könnyen kezelhető drag and drop funkciónak és a tartalmilag széles körű funkciós könyvtárnak köszönhetően a munkafolyamatok gyorsan optimalizálhatók. Így például egy térképen az AMR-útvonalak intuitív módon újratervezhetők vagy módosíthatók. A platform konfigurálásához nincs szükségspeciális programozásra, amivel idő és erőforrás takarítható meg.
A KMP 600P megfelel az intralogisztika valamennyi követelményének – rugalmas, hatékony és biztonságos
Önálló navigáció
Szabad navigáció: SLAM-módszer.
A mobil platform alatti kamera QR-kódokat olvas a nagy pozicionálási pontossághoz ± 5 mm.
Egyszerű integráció, kezelés és karbantartás az AI funkcióval rendelkező kódmentes platformon keresztül (KUKA.AMR Fleet Software).
Wi-Fi csatlakozás, 5G-kompatibilis.
A legszigorúbb biztonsági szabványok
Lézerszkenner az akadályok biztonságos felismeréséhez.
Két 3D-s kamera érzékeli az akadályokat, illetve az embereket, és így védi az AMR-t, a töltőt és a munkatársakat.
Biztonsági korlát a jobb platformbiztonság érdekében.
Akusztikus és optikai jelek, valamint 4 vészleállító (a platform minden sarkában).
Intelligens töltéskezelő
Lítium-vas-foszfát akkumulátor akár 8 órás üzemeléshez.
Az induktív töltés lehetővé teszi a 24/7 üzemmódot és jelentősen növeli az akkumulátor élettartamát.
Az egyfázisú kivitel miatt nincs szükség speciális áramellátás telepítésére.
1 órán belüli töltési idő, a kapacitás 20 %-ról 80 %-ra növelése.
Extrák a rugalmas használathoz
Emelő megmunkált furatráccsal (csapokhoz stb.).
Emelési magasság: 80 mm.
Max. sebesség: 2 m/s teher nélkül; 1,5 m/s teherrel.
Kamera a platformon a QR-kódos teherfelismeréshez.
Hangmodul üzenetek, riasztások, zene használatához.
Szeretne autonóm mobil robotokat integrálni gyártási folyamataiba?
A mobil robotika területén dolgozó szakértőink szívesen nyújtanak Önnek tanácsadást, mind a robotok kiválasztása, mind a fejlesztés és a megvalósítás során. Ezen kívül kiváló értékesítés utáni támogatást kínálunk.