Válassza ki a helyét:

Helyszín

KMP 1500P

A KMP 1500P autonóm mobil platform az intralogisztikában, a gyártósorok anyagellátásában és a folyamatok összekapcsolásban is meggyőző teljesítményt nyújt. Ez az AMR a legmodernebb SLAM navigációval, a nagy pozicionálási pontossággal, a kibővített teherfelismeréssel, a 3D-kamerákkal és az innovatív töltési technológiával rugalmas és biztonságos megoldást kínál az automatizált szállításhoz.


Az intelligens AMR platform maximalizálja a hatékonyságot a gyártócsarnokokban és a fulfillment központokban

Az autonóm mobil robot (AMR) úttörő jelentőségű az intralogisztikai rendszerek optimalizálásában. A KMP 1500P mindenféle árut képes megemelni, és könnyedén integrálható minden folyamatbaRugalmas AMR-megoldásként optimalizálja a raktározási folyamatokat, növeli a szerelősorok rugalmassági fokát vagy javítja az anyagáramlást az összetett ipari környezetben. 

A felső részen elhelyezett QR-kód leolvasókészülékkel az AMR-platform képes azonosítani a rakományt, ezzel jelentősen javítva az áruk nyomonkövethetőségét és a működési hatékonyságot. A háromdimenziós térben lévő akadályok megbízható felismerésével a 3D-kamerák védik a platformot és a felszerelést is.

A mobil KMP 1500P egyszerű programozást kínál, amely lehetővé teszi a kezelőknek a munkafolyamatok gyors beállítását és optimalizálását. Ezzel csökken az idő- és erőforrásigény, ami megnövekedett működési hatékonyságot és rugalmasságot jelent. 

Minden, amit tudnia érdemes a KMP 1500P modellről: műszaki adatok, specifikációk, alkalmazási lehetőségek

Az autonóm robot a tökéletes end-to-end megoldás az anyagellátás mobil automatizálásához. A kis- és középvállalkozások az intralogisztika területén is profitálnak az alacsonyabb üzemeltetési költségekből és a mobil robotika használatának nagyfokú rugalmasságából. 

A mobil robotikára vonatkozó követelmények a Logisztika 4.0 korában

A KMP 1500P mobil platform biztonságos és autonóm szállítási megoldást kínál a gyárakban és logisztikai központokban. Mozgási rugalmasságának köszönhetően a KMP 1500P képes komplex és dinamikus környezetben navigálni, alkalmazkodni a változó követelményekhez és optimalizálni az anyagáramlást. Ez biztosítja a mozgékonyságot és sokoldalúságot a működés során, valamint segíti a vállalkozásokat abban, hogy gyorsan reagáljanak a változó piaci igényekre és magasabb termelékenységet érjenek el.

Az AMR-platform biztosítja az ipari automatizáláshoz szükséges technológiát és rugalmasságot.


Önálló navigáció

  • SLAM navigáció
  • A mobil platform alatti kamera QR-kódokat olvas a nagy pozicionálási pontossághoz ± 5 mm
  • Egyszerű integráció, kezelés és karbantartás az AI funkcióval rendelkező kódmentes platformon keresztül (KUKA.AMR Fleet szoftver)
  • Wi-Fi csatlakozás, 5G-kompatibilis

A legszigorúbb biztonsági szabványok

  • Lézerszkenner az akadályok biztonságos felismeréséhez
  • A 3D kamerák emellett felismerik az akadályokat, így megvédik az AMR-t és a rakományt
  • Biztonsági ütköző a nagyobb biztonság érdekében
  • Hangriasztás, fényriasztás, valamint 4 darab vészleállító kapcsoló (a platform minden egyes sarkán)

Intelligens töltéskezelő

  • Dokkolóállomás konduktív töltéshez digitális érintőképernyővel
  • Az akkumulátor alacsony töltöttségi szintje esetén a KMP 1500P automatikusan egy szabad töltőállomásra mozog
  • Az egyfázisú kivitel miatt nincs szükség speciális áramellátás telepítésére
  • 2 óra töltés akár 10 órás üzemhez.
  • 1 órán belül töltés 20%-ról, 80 %-os kapacitásra
  • Induktív töltés a 24/7-es működéshez

Extrák a rugalmas használathoz

  • Opcionális emelő modul megmunkált furatráccsal (csapokhoz stb.); Emelési magasság: 60 mm
  • Nagy teherbírás akár 1,5 t súlyig
  • Max. sebesség: 1,8 m/s teherbírás nélkül,
    1,5 m/s teherbírással
  • Kamera a platformon a QR-kódos teherfelismeréshez
  • Hangmodul üzenetek, riasztások, zene használatához

Nemzetközi tanúsítás

  • IP 54 védelmi osztály: Védelem a fröccsenő víz, a por és a forgácsok ellen
  • CE-jelöléssel ellátott és megfelel az észak-amerikai piacra jutási szabványoknak

Az AMR-robotok sokrétű használata az intralogisztikában

A mobil platform teljesen automatikusan viszi a megfelelő időpontban a megfelelő helyre az alkatrészeket és a nyersanyagokat. A mobil robot a differenciál-hajtástechnológia révén optimálisan fel van szerelve a gyártásban és az üzemen belüli logisztikában végzett feladatokhoz. Ezzel számos iparágat és alkalmazást képes támogatni. 


  • Anyagellátás állomásokhoz és gyártósorokhoz

    Lehetővé teszi a hatékony just-in-time anyagellátást a raktártól vagy a szupermarkettől az állomások, a futószalagos és az előszerelési sorok irányába
  • Folyamatok összekapcsolása

    Az áruk és munkadarabok állomásról állomásra történő autonóm szállítása növeli a gyártás rugalmasságát, így az autonóm robotika feleslegessé teszi a kevésbé rugalmas szállítószalagos megoldásokat
  • Komissiózás

    Mobil komissiózás, goods-to-person, külön termékek autonóm komissiózása vagy rugalmas válogatása
  • Raktáron tartás és szállítás ponttól pontig

    Megbízható raktározás és állományellenőrzés a mobil robot és a nagy teljesítményű flottakezelő, a KUKA.AMR Fleet révén

Érdekli, hogyan lehet az AMR-t az Ön üzemébe integrálni?

Robotszakértőink szívesen adnak tanácsot Önnek az automatizált, mobil megoldás kiválasztásában. Támogatjuk Önt a folyamatban lévő automatizálási folyamatok tervezésében, megvalósításában és optimalizálásában is.

Az autonóm mobil robotok teljes portfóliója

A hasznos teher és a hajtástechnológia alapján keresse meg a megfelelő AMR-t az Ön alkalmazásához mobil platformjaink és robotjaink átfogó portfóliójában.

További információk az autonóm mobil robotokról (AMR) a logisztikai folyamatokba való integráláshoz