Válassza ki a helyét:

Helyszín

KR QUANTEC PA Arctic 

Jéghideg szélsőségekre tervezve: A KR QUANTEC PA Arctic raklapozó robotot kifejezetten mélyhűtött környezetben történő raklapozáshoz fejlesztettük ki. Nem igényel védőburkolatot és robotkar fűtést sem. Ez teszi világszerte egyedülállóvá – és ideális raklapozó robottá az élelmiszeripar számára.


Rugalmas raklapozó mélyhűtéses tartományban való használatra egészen -30 °C hőmérsékletig

A rétegek gyors és hatékony raklapra helyezése fagylalttal, hússal, hallal és egyéb fagyasztott termékekkel

A bevált KR QUANTEC PA család hidegnek ellenálló módosításaként a KR QUANTEC PA Arctic -30 °C és +10 °C közötti hőmérsékleti tartományban végez igényes raklapozási feladatokat. A 3195 mm-es hatótávval és 120, 180 és 240 kg terhelhetőséggel rendelkező raklapozó robot rövid ciklusidőkkel, nagy rugalmassággal és extrém pontossággal rendelkezik a fel- és lehelyezés során. A KR QUANTEC PA Arctic így az egyetlen olyan robot a piacon, amely védőburkolat nélkül használható hideg környezetben. A robotkarját nem kell fűteni. Ezen kívül egészen a karimáig nyúló energiaellátással rendelkezik, amely extrém hidegekre lett tervezve.

Kíméletesen bánik az élelmiszerekkel, érzékeny a költségek kezelésére

hideg helyiségek raklapozó robotjakénta KR QUANTEC PA Arctic kompromisszumok nélkül, megbízhatóan és hatékonyan végzi a dolgát. Mindez azt jelenti, hogy nincs hőmérséklet-ingadozás, nincs minőségromlásnincs jégképződés a fagyasztott élelmiszeren. A fűthető védőburkolattal rendelkező hagyományos megoldásokkal szemben ez nemcsak a költségek oldalán kínál hatalmas megtakarítási lehetőségeket, például azért, mert az egyébként is szükséges alapanyagcsere esetén megszűnnek az állásidők. A KR QUANTEC PA Arctic robottal a hűtőkamrában végzett raklapozás során már a költséges hőkibocsátás sem jelent problémát. 

A sarkvidéki automatizálás előnyei – rétegről rétegre, raklapról raklapra

  • Ellenáll a hidegnek

    • Speciális hidraulikus folyadékkal és mélyhűtésnek ellenálló tömítéssel felszerelve
    • Speciális zsír az alacsony hőmérsékletekhez
      a kábelkészletben
    • Minden műanyag alkatrész (pl. bilincsek) alkalmas a hűtőházban végzett raklapozásra
  • Erős

    • Nagyfokú rugalmasság, teljesítmény és kiemelkedő pontosság fel- lehelyezéskor
    • Az ütemidő összehasonlításában ezt a piacon kapható egyik leggyorsabb raklapozó 
    • Állandó áteresztő képesség, 240 kg-os teljes terhelésnél is
  • Hely- és költségtakarékos

    • Keskeny alapállvány, csak kis telepítési helyet igényel
    • Ez innovatív cella-koncepciókat tesz lehetővé
      a raklapozási feladatokhoz
    • Rendkívül magas költségmegtakarítási potenciál a védőburkolattal ellátott megoldásokhoz képest

Rugalmasság az egytermékes raklapozásban

A KUKA.PalletTech szoftverrel gyorsan és intuitív módon konfigurálhatja a raklap rétegeit és objektumait, valamint azok mintáit.

Megfelelő megoldás iparága számára: raklapozó rendszerek és higiénikus robotok