Válassza ki a helyét:

Helyszín

A KUKA KR AGILUS WP gyors és pontos szerszámadagolást tesz lehetővé a SAACKE cégnél

A pforzheimi székhelyű Gebr. SAACKE GmbH & Co. KG precíziós szerszámok és szerszámköszörűgépek gyártására specializálódott.


Az 1892-ben alapított családi vállalkozás ügyfelei nem csak a szerszámgyártók és a gépgyártók, hanem akadnak közöttük autó- és repülőgépgyártók is.

A kereken 200 dolgozót foglalkoztató SAACKE széleskörű szolgáltatásokat nyújt ügyfelei számára, a precíziós szerszámok és szerszámköszörűgépek fejlesztésétől és gyártásától kezdve az oktatáson és műszaki tanácsadáson át egészen az egyénre szabott szoftverekig. A középvállalat Európán kívül három leányvállalattal rendelkezik Észak-Amerikában, Kínában és Indiában. 

A robotalapú automatizálás jelentősen lerövidíti a munkadarabcsere idejét a köszörülési folyamatban.
Azért, hogy zökkenőmentes legyen az UW I F típusú köszörűközpont különböző munkadarabokkal történő ellátása, a SAACKE a munkadarabcsere idejének jelentős mértékű csökkentését tűzte ki célul. Ezért a vállalat a köszörülési folyamat robotalapú automatizálása mellett döntött. Ma egy KR AGILUS kisrobot sorozatú, vízálló kivitelű KUKA robot gondoskodik a munkadarabok gyors és pontos átadásáról és kiszedéséről és ezáltal a szerszámköszörűgép optimalizálás kihasználtságáról.

Középpontban a pontosság és a sebesség

„Olyan automatizálási megoldást kerestünk az UW I F típusú szerszámköszörű központhoz, amely gyorsan és pontosan dolgozik. A lehető legnagyobb rugalmasság elérése érdekében olyan robotot kellett integrálni a rendszerbe, amely különböző feladatok elvégzésére képes” – magyarázza Gerhard Kopp, a SAACKE gépek üzletágának tervezési igazgatója. A SAACKE a megfelelő partnert keresve a KUKA-val való együttműködést mellet döntött. 

 

Egy KUKA KR AGILUS robot gondoskodik a munkadarabok gyors és pontos átadásáról és kiszedéséről.

A robotok ár-teljesítmény aránya, valamint rugalmas programozhatósága meggyőzött bennünket.

Gerhard Kopp, a SAACKE gépek üzletágának tervezési igazgatója

A teljesen automatizált rendszer koncepciójának kidolgozásában a tervezési, az ügyfélszolgálati és az IT részleg vett részt. Ezzel kívánták elérni, hogy egyrészt a munkafolyamatok pontosan megfeleljenek a megrendelők követelményeinek, másrészt pedig a rendszert egyszerűen lehessen kezelni.

A rendszer megtervezésekor a fejlesztőknek számos sajátosságot kellett figyelembe venniük. Azért, hogy a különböző munkákat előre meghatározott ütemben, megbízhatóan el lehessen végezni, a robotot kettős megfogóval szerelték fel. Ehhez speciális programot kellett fejleszteni. A megfogó segítéségével a munkadarabtartó egy munkalépésben kiüríthető és ismét feltölthető, ami rendkívül fontos szempont volt a hatékonyság növelésében.

Ezenkívül a robotcellát úgy tervezték, hogy egyszerűen át lehessen állítani más munkadarabokra. „A robot gépi folyamatokba történő integrálásához nem csak a gép burkolatát kellett módosítanunk, hanem saját interfészt kellett fejlesztenünk a robot- és a gépvezérlés között” – mesél Gerhard Kopp a sikeresen leküzdött, újabb kihívásról.

Munkadarabok befogása és kiszedése két megfogóval 

A hattengelyes KUKA KR 6 R900 sixx WP a robotcellában leveszi a raklapról a megmunkálandó munkadarabot, például a váltólapkát vagy az esztergakést. A váltólapkákat tüskére helyezi. Ezt követően elhelyezi a munkadarabot a cella ajtaja előtt, amely azután automatikusan nyílik.

A robotkar a nyitott ajtón át a robotcellán kívül elhelyezkedő csiszolókészülékhez megy, ahol üzem közben már egy megmunkált munkadarab található. A második megfogóval a robot kiveszi ezt a munkadarabot, és a megfogókar gyors megfordításával új munkadarabot helyez be.

Megkezdődik az új munkadarab megmunkálása az UW I F szerszámcsiszológéppel. A robotkar közben visszatér a robotcellába. Ott a megmunkált munkadarab a leeresztőállomáson történő megtisztítás után visszakerül a raklapra, mielőtt a robot a következő csiszolható munkadarabért nyúl, és a munkafolyamat elölről kezdődik. 

Igényes megvalósítás a tökéletes gyártási folyamat érdekében

A KUKA KR 6 R900 sixx WP robottal felszerelt cella 2015 júniusa óta üzemel a SAACKE cégnél. A KR AGILUS sorozatú robot hat kilogramm teherbírású, és egyaránt precízen kezeli a pillekönnyű, alig néhány grammos váltólapkákat és az akár 2,5 kg-ot is elérő esztergakéseket.

900 mm-es hatótávolságával a robot az egész munkaterületet ideálisan lefedi. A cellában a rendkívül strapabíró, vízálló kivitelű kisrobot kerül alkalmazásra, amely stabil nemesacél burkolattal, ellenálló felületkezeléssel, valamint kiegészítő belső tömítésekkel rendelkezik, ami lehetővé teszi a szerszámgépekben történő alkalmazást.

A KUKA KR AGILUS vízálló kivitelben készült, ami lehetővé teszi a szerszámgépekben történő alkalmazást.
Ez megakadályozza, hogy a hűtő-kenőanyag és a csiszolóolaj bejusson a robotba, és nyomós érv volt amellett, hogy a SAACKE a KR AGILUS WP megnövelt, IP 67 védettségű kivitelű robotot választotta. „Habár a robot nincs közvetlenül kitéve a hűtő-kenőanyagnak, azonban a munkadarab megmunkálása közben hűtő-kenőanyag- és olajköd keletkezik a munkatérben” – magyarázza Gerhard Kopp. Ezért speciális védelem nélkül károsodnának a tömítések, a vezetékek és akár a mérőrendszer is.

Robotalapú megoldás más SAACKE köszörűközpontok számára is

A SAACKE már a milánói EMO 2015 kiállításon ízelítőt mutatott be a robotalapú automatizálásból. „Ügyfeleink pozitív reakciója megerősített bennünket abban, hogy ez fontos kiegészítője a termékválasztékunknak” – összegzi Gerhard Kopp. A robot minden tekintetben teljesítette a SAACKE sebességgel és rugalmassággal szemben támasztott elvárásait.

A KUKA Robotics céggel való együttműködésnek köszönhetően jelentősen javult a gép kihasználtsága.

A rövidebb „forgácstól forgácsig időnek” – amely a VDI 2852 irányelv értelmében a szerszám elmozdításától a következő szerszám ugyanabba a pozícióba történő mozgatásáig tart –köszönhetően jelentősen javult a gép kihasználtsága. Emellett a megbízható folyamat alapján jelentősen csökkentek a gép üzemeltetési költségei.

„Ezzel a megoldással akár nagyobb szériaszámú munkadarabok gyártása is minden gond nélkül megoldható” – összegzi Gerhard Kopp. Ezért a SAACKE a jövőben a robotalapú automatizálás más géptípusokra történő adaptálását tervezi. Így például további funkciók – úgymint a munkadarabok lézeres jelölésének – integrációját.

KUKA rendszerpartner keresése a közelben

Találja meg itt a megfelelő partnert ágazatához vagy problémájához.