Válassza ki a helyét:

Ország

Robot alkalmazások szervizelés és szórakoztatás céljából 

Koktélrobot, robotbarista és sok egyéb: A vendéglátással összefüggő KUKA robotalkalmazások különleges, ugyanakkor hasznos és igen szórakoztató látványosságok.


Különleges kiszolgálás: KUKA robotok – praktikus segítség és egyben szórakozás

Legyen az koktélkeverés, kávékészítés vagy operatőri munka – ezeket a feladatokat a KUKA robotok hatásos és szórakoztató módon képesek végezni. Rendkívüli vendéglátós alkalmazásokba csomagolva, a KUKA robotok nem csak hasznosak, de valódi látogatómágnesként működhetnek a legkülönbözőbb helyszíneken és eseményeken

Pultosrobotok: Digitálisan megrendelt itala automatikusan készül az automatizált koktélbárban

Pultosrobot: A MakrShakr esetében a vendégek a pultosrobottal kevertethetik ki kedvenc italukat.

Koktélélmény 4.0 – frissítő italok a pultosrobottól

  • Digitális és gyors: A vendégek kényelmesen rendelhetnek okostelefonnal vagy táblagéppel, és értesítést kapnak, amint elkészült az italuk. A koktélrobot óránként akár 80 italt is elkészít a rendelések sorrendjében.
  • Egyedi és minden ízlést kielégít: Az alkoholos és alkoholmentes koktélokon kívül sör és bor is választható. Emellett a vendégek rendeléskor személyre szabhatják italukat.
  • Rugalmas és gazdaságos: A bár alapkivitelű változata kedvező beszerzési áron kapható. Az eladott italonként csekély átalánydíjat felszámoló innovatív ármodell átfogó, rendszeres szervizelést, valamint a rendelőalkalmazás használatát tartalmazza.

Tudjon meg többet a robot koktélbárról a felhasználói beszámolóban.

Barista robotok: Technológia és kávéművészet találkozása a robotkávézóban

A robotkávézó standard koncepciója két változatban kedvező áron szerezhető be, és gyorsan összeszerelhető: 

  • Kávéstand – helytakarékos és teljesen automatikus, egy robottal felszerelve:
    - 12 forró és hideg ital választható (kávé, tea, forró csokoládé)
    - alacsony üzemeltetési költség és nagy hatékonyság: feltöltésenként 400 kiadott ital
    - gyors készítési idő: egy hosszú kávé csupán 45 másodperc alatt készül el
  • Kávézó – két robotból és egy baristából álló csapat:
    - A robotok friss presszókávét vagy hosszú kávét készítenek (forrón vagy hidegen), majd továbbítják a poharat
    - a humán barista pedig ízesíti és felszolgálja az italt a vendég kívánságának megfelelően – a tökéletes élvezet érdekében
Robotic Coffee Bar: A Coffeed Methodnál a vendégeknek robotok szolgálják fel az egyes kávéspecialitásokat.

Robotmozgatású kamera kiváló minőségű highspeed felvételek készítéséhez a filmipar és reklámipar számára

  • Gyors és egyidejűleg pontos: A pontosan meghatározott robotmozdulatok még nagy sebességnél is képesek igen precízen beállítani a kamerát – ez döntő kritérium a highspeed felvételek esetén.
  • Rugalmas: A mozgó robottengelyek szinte minden szögbe állíthatók, sokkal mozgékonyabbak, mint a klasszikus kameraállványok.
  • Reprodukálható felvételek: A tetszőlegesen ismételhető mozdulatsorokkal kiszűrhetők a zavaró fények, elkerülhetők a tükröződések – ideális pl. a webshopok videós anyagaihoz.
  • Egyszerű animáció a programozás helyett: A KUKA.ready2_animate szoftvertechnológiai csomaggal való kompatibilitás révén jelentősen egyszerűsödik a robotmozgások beállítása.
  • Teljes rendszereket szerezhet be rendszerpartnereinktől, például a CMOCOS cégtől.
Gyorsaságának és pontosságának köszönhetően a KUKA robot minden részletet rögzít kamerájával – ideális például az élelmiszeripar számára.

Tisztító robot VR szemüvegekhez: hatékony, higiénikus szemüvegtisztítás robotokkal, szórakoztató VR programokhoz

Az első automatizált megoldás a VR szemüvegek tisztításához, ami döntő előnyöket biztosít speciális higiéniai követelmények esetén:
  • Alaposság: A precízen programozott robot a keféket az igénybe vett területekre irányítja, és ezeket mind mechanikus tisztítással, mind fertőtlenítéssel és UV sugárzással kezeli.
  • Állandóság: Az összes szemüveg tisztítása egyöntetűen kiváló minőségben történik – ami fontos a látogatói elégedettség szempontjából.
  • Tehermentesítés: A robot végzi el a monoton, fárasztó munkafolyamatokat, ezzel tehermentesítve a dolgozókat.
Automatizált higiéniai megoldás: A KUKA robotok használat után gyorsan és alaposan megtisztítják a VR-szemüvegeket.