Az Internet Explorer kereső egy régebbi verzióját használja. Az optimális megjelenítés érdekében kérjük, frissítse keresőjét.
Mobil robotalkalmazás középvállalkozások számára
A Lenkering Montage- und Zerspanungstechnik GmbH (LMZ) a KUKA KR AGILUS robotja alapján kifejlesztett egy sokoldalúan felhasználható mobil robotalkalmazást. A mobil robotmegoldást főként a kis- és középvállalkozások automatizálására használják előszeretettel.
Keresett: Rugalmas és mobil robotalkalmazások
A LMZ vállalat a speciális gépgyártás és forgácsolástechnika területére szakosodott. Az LMZ az autóipar, műanyagipar és higiénia területéről érkező ügyfeleit a robotalapú automatizálás terén támogatja. – A robotika témája számos középvállalkozást aggaszt. Szívesen automatizálnák a gyártás nagyobb hányadát robotok segítségével. A megfelelő megoldások azonban eddig nem voltak elég rugalmasan és sokoldalúan kihasználhatók – mondja Dennis Lenkering, az LMZ ügyvezetője. Ezért Lenkering és csapata költséghatékony, széles körben alkalmazható robotapplikációt fejlesztett.
KR AGILUS mobil állványon
Az új mobil robotalkalmazás egy KR 6 R900 típusú KUKA robotból, a KR AGILUS sorozat egyik darabjából áll. Szembetűnő maximális ismétlési pontosságával és magasszintű precizitásával. A KR AGILUS egymobil állványra van telepítve. Ezzel a rugalmas robotalkalmazás egyszerűen és gyorsan irányítható kis helyiségekben is. Üzem közben az alkalmazás biztonsági okokból szerszám nélkül leszerelhető védőkerítéselemekkel van körülvéve. Konkrétan az item cég alumínium profiljairól van szó.
A rugalmas robotalkalmazás egy KR AGILUS robotból és egy mobil vázból áll.
Mobil robotalkalmazás csökkenti az állásidőt
A mobil robotalkalmazásszámos előnyt kínál: Egyrészt mozgatható, gyorsan átvihető egyik munkaállomásról a másikra. Másrészt a KR AGILUS egyszerűen, nagyobb ráfordítás nélkül átalakítható az egyes feladatokhoz. A különböző szerszámok kezeléséhez a robotalkalmazás fel van szerelveaz alábbi KUKA szoftvercsomagokkal: KUKA.LoadDataDetermination és KUKA.Gripper&SpotTech – A különböző tevékenységi területek révén csökken az állásidő. Ezáltal gyorsan megtérülnek a beruházási költségek – így Lenkering. A rugalmasan használható robotalkalmazásPick & Place feladatokat, valamint alkatrészek szerelését is végezheti. A rugalmasan alkalmazható robotalapú applikáció ennek érdekében képes a szerszámgépekkel való együttműködésre.
Biztonság és rugalmasság egyben
A dolgozók biztonsága a legfontosabb. A mobil robotalkalmazás biztosítja a robot rögzítését és egyben garantálja annak szabad mozgását is. Az alumíniumprofilok miatt a munkatér kicsi és a berendezés egésze gyorsan lebontható. – Az állvány és a kommunikációs kábel lebontása valamint az ismételt felépítéscsupán nyolc percig tart. Egyéb robotalapú megoldások esetében ügyfeleinknek ehhez kereken 3,5 órára volt szükségük – számol be Lenkering az ügyfélkör visszajelzéseiről.
A sokoldalú mobil robotalapú applikáció alumíniumprofilok segítségével rögzített.
Új automatizálási ötletek
– A gyártás egyre gyorsabb és rugalmasabb lesz. Bizonyosak vagyunk abban, hogy megoldásunk megfelelő választ ad ezekre a kihívásokra – mondja Dennis Lenkering, az LMZ vállalat vezetője, az item pluspartner szakértői hálózatának régi partnere. Éppen a hatalmas időmegtakarítás az új fejlesztés fontos egyedi jellemzője. A rugalmasan alkalmazható robotalkalmazás minimális időráfordítással átalakítható egy másik termékhez. A robot ezáltal gyakrabban használható, így az ügyfelek jobb minőséget és folyamatbiztonságot kapnak. Ennek következtében a robot ritkábban foglal értékes felállítási helyet.