Automatizáció pofonegyszerűen a KUKA flexibleCUBE segítségével
A KUKA Industries vezető szerepet tölt be az illesztés technológiájának területén és ideális partner, ha biztonsági szempontból releváns alkatrészekről van szó és az autóiparból hozott technológiának köszönhetően ezeket a folyamatokat az általános iparban is tudja alkalmazni. Ebben az esetben a Hartan biztos partnereként.
A feladat
Hetente 3000 alkatrész hegesztéséről van szó, alapvetően a babakocsi teljes geometriája, futása és stabilitása szempontjából. A vállalatnak ezzel a berendezéssel kilenc teljesen különböző babakocsi modell teljes ülés- és háttámla gyártását kell biztosítania. A hegeszteni kívánt babakocsi alkatrészek esetén biztonsági szempontból teljes mértékben releváns alkatrészekről van szó, melyeknek 100 százalékban kifogástalannak kell lennie.
Az illesztési folyamatok automatizálásában szerzett sokéves tapasztalat alapján a babakocsigyártó a KUKA Industries rugalmas standard robot hegesztőcellája mellett döntött. Az augsburgi berendezésgyártónak már több évtizedes tapasztalata van az illesztés területén és olyan automatizált megoldást kínál, mely megoldja az üvegnyak-hatást a kapacitás területén, megfelel a legkomolyabb elvárásoknak a minőség területén és vékony hegesztési varratokat készít – mindez a KUKA flexibleCUBE.A megoldás
A védőgázas hegesztőcella kiválóan alkalmas az automatizálást éppen megkezdő vállalatoknak, hiszen egyszerűen és gördülékenyen integrálható a gyártási folyamatba. A védőgázas hegesztés a megfelelő illesztési folyamat acélkötések esetén. A hegesztési varratnak meg kell felelnie a minőségellenőrzés követelményeinek, hiszen biztonsági szempontból lényeges alkatrészekről van szó.
A precízen elvégzett hegesztési munka nem jelent problémát a KUKA flexibleCUBE számára.
A KUKA flexibleCUBE előnyei:
- felhasználóbarát a plug & play révén,
- a beruházás nagyfokú biztonsága,
- rugalmasan alkalmazható, mivel a cella egyszerűen testreszabható a gyártási környezethez,
- magas folyamatminőséget biztosít.
A KUKA flexibleCUBE egy szabványosított hegesztőcella, mely könnyen lehetővé teszi az automatizációt a gyártás során. A Cube moduláris kialakításban tartalmazza a KUKA komponenseit és kombinálható a vezető gyártók jól bevált hegesztési felszereléseivel. A KUKA Industries a Hartan-t a folyamat megtalálásában támogatta és a feladat meghatározása szerint az optimális kialakításban is tanácsot adott. Végül a moduláris hegesztőcella egy KR 5 arc robottal, egy hegesztőfelszereléssel rendelkező áramforrással, egy forgóasztallal valamint központi elszívóval, égőtisztítóval és TCP ellenőrzéssel került kialakításra. Ez volt a rugalmas válasz az automatizált hegesztőcella iránt támasztott követelményekre.
Kezdettől fogva semmilyen problémánk nem volt a cellával. A többi automatizált cellánál és partnereknél tapasztalt üzemzavarokról itt nem tudunk beszámolni. Olyan babakocsikat építünk, mintha a saját gyerekeinknek készítenénk őket.