![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/al-ko/al-ko_schweissen.jpg?rev=-1&w=1900&hash=307C5AA6B839A6A2C7A01BB129AB7852)
KUKA KR 16 robotok hegesztenek járműalkatrészeket az AL-KO-nál
Innovatív hegesztőrobotok az autógyártásban.
Az AL-KO Kober Group a járműtechnika, légtechnika területén, valamint a kertészet + szabadidő területén alkalmazott innovatív termékek fejlesztésével és gyártásával foglalkozik. A nemzetközi sikerekkel rendelkező cégcsoport világszerte több mint 4000 embernek ad munkát telephelyein. Bár e sikeres cég mára az egész világot behálózza, a jól bevált AL-KO utánfutótengelyek és alkatrészek gyártása az európai piacra hagyományosan a bajorországi Kötzben található cégközpontban folyik. Az AL-KO utánfutó- és lakókocsitengelyek viszonyítási alapnak számítanak a szakmában.
Utánfutótengelyek hegesztése rendkívül igényesen
A járműkomponensek hegesztési varratai dinamikus terhelésnek vannak kitéve, így az utánfutótengelyek hegesztése jelenti az egyik legnagyobb kötéstechnológiai kihívást. A megbízható hegesztési eljárások és a legmodernebb beszerelési technológia egyaránt elengedhetetlen feltételei a kiváló minőségű, ugyanakkor korlátlan rugalmasságú termékek gyártásának.
Két hegesztőcella növeli a rugalmasságot
Az utánfutókhoz készült lengőkarok, lopásgátlók és egyéb alkatrészek gyártásához az AL-KO a vezető rendszerintegrátor cég, a Robolution két hegesztőcelláját alkalmazza. Ezeken az állomásokon 10–500 darabos sorozatok gyártása folyik, számos termékvariánssal. Az univerzális Robolution cellák két különböző pozicionálójukkal hihetetlen rugalmasságot biztosítanak, és a hattengelyes KR 16 típusú KUKA hegesztőrobot alkalmazásával kiváló minőséget és termelékenységet garantálnak.
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/al-ko/al-ko_schweissroboter.jpg?rev=-1&w=1900&hash=DC5D8D417ACFFF03CCF964BBD7E9091D)
A hattengelyes ipari robot kiváló hegesztési eredményeket garantál
Az iránymutató berendezések öttengelyes pozicionálóval és TurnFix-szel – egy, a berendezés hosszanti oldalán elhelyezett speciális kiegészítő pozicionálóval – tűnnek ki, amelyek hihetetlenül rövid mellékidőket eredményeznek. A berendezések intelligens kialakításával, és a hatalmas mozgatású pozicionálóval illetve TurnFix-szel való kiegészítésük révén egyidejűleg két állomáson lehet dolgozni. A hattengelyes KR 16 robot gyorsasága és pontossága kiváló hegesztési műveletet eredményez.
Gyors átszerszámozás és sok alkatrészváltozat gyártása
Jelenleg a berendezés majd 100 különböző programot tárol az egyes termékvariánsokhoz. Az átállás egyik variánsról a másikra többnyire akár öt percen belül megoldható. A termékspektrum a legkülönbözőbb kisméretű alkatrészektől akár 800 mm hosszú tartozékokig terjed. Nem csak teljes hegesztőprogramokat, de eszközöket is bármikor át lehet helyezni egyik berendezésről a másikra. Ez további rugalmasságot eredményez. A raktározás és pótalkatrész-készletezés is sokkal egyszerűbb. Az egyik berendezés üzemzavara esetén a különösen sürgős megrendelések időveszteség nélkül végezhetők el a második gépen.
![](/-/media/kuka-corporate/images/about-kuka/standorte-teaser.jpg?rev=-1&w=1400&hash=46DE3118EE6D164AB6D1C616952D0D0B)