Choisissez votre emplacement:

Pays

LBR iiwa

Grâce au LBR iiwa, notre robot léger pour les tâches de montage sensitives, les grilles de protection disparaissent de l’enveloppe d’évolution et laissent le champ libre à la collaboration homme-robot. 


Le LBR iiwa est le premier robot sensitif, et donc apte à la collaboration homme-robot, fabriqué en série. LBR signifie « Leichtbauroboter » (robot léger), iiwa signifie « intelligent industrial work assistant ». Une nouvelle ère de la robotique industrielle sensitive commence ; la base pour des processus de production nouveaux et sûrs pour l’avenir. Pour la première fois, l'homme et le robot peuvent exécuter des tâches sensibles en étroite collaboration. De nouveaux horizons de travail s'ouvrent et la voie est libre pour plus de rentabilité et une efficacité des plus élevées. Le LBR iiwa, sensitif et collaboratif, existe en deux versions avec des charges de 7 et 14 kilogrammes.

7 - 14 Charge en kg

800 - 820 Portée en mm

Avantages


Réactions rapides 

À l’aide de ses capteurs de couples, le LBR iiwa détecte immédiatement les contacts et réduit aussitôt la force et la vitesse. Il manipule les pièces fragiles sans risques de pincement et de cisaillement trop prononcés grâce à la régulation de position et de compliance.

Capacité d’apprentissage

Choisissez l’un des trois modes et programmez le LBR iiwa par simulation. Montrez-lui la position souhaitée, il se souvient des coordonnées du point sur la trajectoire. Pour les pauses, vous l’interrompez et le guidez tout simplement en le touchant.

Sensitif

En tant que poids léger avec régulation extrêmement performante, le LBR iiwa détecte des contours très rapidement sous contrôle d'efforts. Il détecte la position de montage correcte et monte les pièces rapidement avec une précision de couple de ±2% du moment maximum. Le LBR iiwa trouve des petites pièces fines sans votre aide en moins de temps qu’il faut pour le dire. 

Autonome

Le contrôleur KUKA Sunrise Cabinet du LBR iiwa simplifie la mise en service rapide, même pour des tâches complexes. Faites du LBR iiwa la troisième main de l’homme et laissez-le se charger des tâches peu ergonomiques et monotones de façon fiable et autonome.

reddot Award 2016 winner

Le LBR iiwa en collaboration homme-robot

Le LBR iiwa peut travailler directement avec l’homme grâce à des capteurs de couples d'articulation dans l'ensemble de ses sept axes.

Demandez un devis ou obtenez plus de détails techniques pour LBR iiwa

Demande de devis Consultez la Marketplace de my.KUKA

Options pour brides d'alimentation

L’alimentation en énergie des composants externes est cachée dans la structure cinématique du LBR iiwa.

Les alimentations en énergie sont disponibles en version pneumatique et électrique. Toutes les brides d'alimentation ont un gabarit de perçage selon DIN ISO 9409-1-50-7-M6.

De media flens van de LBR iiwa is er in twee varianten.
Les brides d’alimentation du LBR iiwa sont disponible en deux versions.

LBR iiwa (7 axes) - données techniques

Robots
Charge totale nominale
Portée max.
Version environnement
Téléchargements
LBR iiwa 7 R800
Charge totale nominale
7 kg
Portée max.
800 mm
Version environnement
Standard
Téléchargements
  • Charge totale nominale 7 kg
  • Portée max. 800 mm
  • Modèle Standard
  • Version environnement Standard
  • Position(s) de montage Mur, Plafond, Sol
LBR iiwa 7 R800 CR
Charge totale nominale
7 kg
Portée max.
800 mm
Version environnement
Cleanroom
Téléchargements
  • Charge totale nominale 7 kg
  • Portée max. 800 mm
  • Modèle Standard
  • Version environnement Cleanroom
  • Position(s) de montage Sol
LBR iiwa 7 R800 RAL 9016
Charge totale nominale
7 kg
Portée max.
800 mm
Version environnement
Standard
Téléchargements
  • Charge totale nominale 7 kg
  • Portée max. 800 mm
  • Modèle Standard
  • Version environnement Standard
  • Position(s) de montage Mur, Plafond, Sol
LBR iiwa 14 R820
Charge totale nominale
14 kg
Portée max.
820 mm
Version environnement
Standard
Téléchargements
  • Charge totale nominale 14 kg
  • Portée max. 820 mm
  • Modèle Standard
  • Version environnement Standard
  • Position(s) de montage Mur, Plafond, Sol
LBR iiwa 14 R820 CR
Charge totale nominale
14 kg
Portée max.
820 mm
Version environnement
Cleanroom
Téléchargements
  • Charge totale nominale 14 kg
  • Portée max. 820 mm
  • Modèle Standard
  • Version environnement Cleanroom
  • Position(s) de montage Sol
LBR iiwa 14 R820 RAL 9016
Charge totale nominale
14 kg
Portée max.
820 mm
Version environnement
Standard
Téléchargements
  • Charge totale nominale 14 kg
  • Portée max. 820 mm
  • Modèle Standard
  • Version environnement Standard
  • Position(s) de montage Mur, Plafond, Sol
%x de %y robots visibles