KR 1000 titan
Le KR 1000 titan est notre robot le plus fort pour les charges lourdes. Le robot à six axes déplace des pièces et des composants très lourds de façon sûre et précise même sur de grandes distances.
Le KR 1000 titan est le premier robot poids lourd à six axes avec cinématique ouverte et une capacité de charge unique en son genre. Il maîtrise la manutention de charges lourdes de façon précise et rapide sur des distances allant jusqu'à 6,5 mètres. Des blocs moteurs, des pierres, du verre, des supports en acier, des pièces de navire ou d’avion, des blocs de marbre, des éléments préfabriqués en béton, le KR 1000 titan maîtrise toutes les charges lourdes. Pour les domaines d’application spéciaux, nous vous proposons la variante Foundry avec un rapport portée-charge parfait ou la version en tant que robot de palettisation pour les charges lourdes allant jusqu’à 1,3 tonnes.
KR 1000 titan (6 axes) - données techniques
Robots
Charge totale nominale
Portée max.
Version environnement
Téléchargements
KR 1000 L750 titan
Charge totale nominale
750 kg
Portée max.
3601 mm
Version environnement
Standard
Téléchargements
- Charge totale nominale 750 kg
- Portée max. 3601 mm
- Modèle Standard
- Version environnement Standard
- Position(s) de montage Sol
- Mode de protection IP 65
- Téléchargements PDF
- Contrôleur
- Fiche technique KUKA Marketplace
KR 1000 L750 titan F
Charge totale nominale
750 kg
Portée max.
3601 mm
Version environnement
Foundry
Téléchargements
- Charge totale nominale 750 kg
- Portée max. 3601 mm
- Modèle Standard
- Version environnement Foundry
- Position(s) de montage Sol
- Mode de protection IP 65, IP 67
- Téléchargements PDF
- Contrôleur
- Fiche technique KUKA Marketplace
KR 1000 L950 titan PA
Charge totale nominale
950 kg
Portée max.
3601 mm
Version environnement
Standard
Téléchargements
- Charge totale nominale 950 kg
- Portée max. 3601 mm
- Modèle Palettiseur
- Version environnement Standard
- Position(s) de montage Sol
- Mode de protection IP 65
- Téléchargements PDF
- Contrôleur
- Fiche technique KUKA Marketplace
KR 1000 titan
Charge totale nominale
1000 kg
Portée max.
3202 mm
Version environnement
Standard
Téléchargements
- Charge totale nominale 1000 kg
- Portée max. 3202 mm
- Modèle Standard
- Version environnement Standard
- Position(s) de montage Sol
- Mode de protection IP 65
- Téléchargements PDF
- Contrôleur
- Fiche technique KUKA Marketplace
KR 1000 titan F
Charge totale nominale
1000 kg
Portée max.
3202 mm
Version environnement
Foundry
Téléchargements
- Charge totale nominale 1000 kg
- Portée max. 3202 mm
- Modèle Standard
- Version environnement Foundry
- Position(s) de montage Sol
- Mode de protection IP 65, IP 67
- Téléchargements PDF
- Contrôleur
- Fiche technique KUKA Marketplace
KR 1000 1300 titan PA
Charge totale nominale
1300 kg
Portée max.
3202 mm
Version environnement
Standard
Téléchargements
- Charge totale nominale 1300 kg
- Portée max. 3202 mm
- Modèle Palettiseur
- Version environnement Standard
- Position(s) de montage Sol
- Mode de protection IP 65
- Téléchargements PDF
- Contrôleur
- Fiche technique KUKA Marketplace
KR 1000 1300 titan PA-F
Charge totale nominale
1300 kg
Portée max.
3202 mm
Version environnement
Foundry
Téléchargements
- Charge totale nominale 1300 kg
- Portée max. 3202 mm
- Modèle Palettiseur
- Version environnement Foundry
- Position(s) de montage Sol
- Mode de protection IP 65, IP 67
- Téléchargements PDF
- Contrôleur
- Fiche technique KUKA Marketplace
%x de %y robots visibles