Choisissez votre emplacement:

Pays

LBR iisy Cobot

Flexible dans son utilisation, intuitif dans sa commande et fiable dans son contact avec l’homme, le LBR iisy est un Cobot adapté à tous les domaines de production. Il combine le savoir-faire de l’automatisation industrielle avec la flexibilité et la simplicité d’un outil intelligent.


Installer, allumer, se lancer._It’s iisy

Prêt à l’emploi en quelques minutes -  le Cobot LBR iisy convainc par sa commande intuitive qui garantit une utilisation productive rapide sans connaissances préalables.

Le robot fonctionne sur la base du système d’exploitation iiQKA.OS, ce qui le rend facile à installer, à configurer et à programmer. L’apprentissage des tâches peut se faire très simplement par guidage manuel. Grâce à l’appareil de commande intelligent smartPAD pro, le reste de la programmation devient aussi simple que l’utilisation d’un smartphone.

Un préhenseur préinstallé et préconfiguré en option facilite encore plus l’utilisation du Cobot.

Automatiser des tâches rapidement ? Aucun problème avec le robot industriel LBR iisy

L’utilisation chez Zollner AG montre à quel point la mise en service du Cobot LBR iisy est simple.

De bonnes raisons de choisir le LBR iisy

Le robot industriel LBR iisy est idéal pour un large éventail de tâches dans des domaines d’application et des secteurs où la précision, la vitesse et le doigté sont particulièrement importants. Il est utilisé pour le chargement et le déchargement de machines pour des tâches de Pick and Place et de manutention, mais également dans le domaine de l’emballage et des tests.

Le robot travaillant en collaboration convainc ici non seulement par son faible poids, son design compact et ses capteurs intégrés, mais surtout par sa mise en service simple qui fait du LBR iisy un assistant flexible dans la production.

  • Simple

    • Prêt à l’emploi en un rien de temps
    • Apprentissage manuel
    • Interface utilisateur intuitive
    • Commande via smartPAD pro
    • Aucune connaissance en programmation nécessaire
    • Option : préhenseur préconfiguré
  • Collaboratif & sûr

    • Détecte les collisions
    • Mesure les forces de processus au moyen de capteurs de couple d’articulation
    • Apte à la CHR
    • Maintenance simple grâce aux zones d’intervention
  • Extensible de manière flexible

    • Guidage interne des câbles pour l’alimentation en courant
    • Installation simple des accessoires grâce aux boîtes à outils
    • Changement rapide de tâches
    • Connexion à l’écosystème iiQKA
  • Création de valeur ajoutée

    • Faible investissement
    • Disponibilité élevée
    • Grand rayon d’action, petite surface au sol
    • Éprouvé dans l’industrie
       

Fabrication spéciale ou production de masse._It’s iisy

Grâce au nouveau système d’exploitation iiQKA.OS et à sa technologie éprouvée dans l’industrie, le robot collaboratif LBR iisy s’intègre rapidement dans les environnements de production existants. En même temps, le Cobot s’intègre directement dans les environnements de fabrication en évolution rapide qui produisent des biens individualisés - dès la première taille de lot.

 

3 - 15 Charge en kg

760 - 1300 Portée en mm

Le Cobot LBR iisy peut être utilisé sans problème dans presque tous les domaines de production.


Immédiatement productif

Le Cobot est prêt en quelques minutes pour n’importe quelle tâche de production. Sa commande intuitive et son guidage manuel intégré permettent une mise en service sans effort et une programmation simple.

Changement d’outil facile

Les changement d’outils peuvent être effectués en un temps record sur le LBR iisy. Tous les outils courants sont arrimés à la bride ISO, le guidage des câbles pour l’alimentation électrique est déjà intégré. 

Un design attrayant

Svelte, léger et maniable, le LBR iisy invite à la prise en main grâce à son design épuré. Il n’y a pas d’arêtes vives, ce qui rend la programmation manuelle particulièrement agréable. Grâce à sa surface au sol minimale, il peut être utilisé dans les espaces les plus restreints.

Increased speed

The LBR iisy impresses with an extremely high joint speed, which makes it as fast as a traditional industrial robot. This sets it apart from conventional cobots and allows it to be operated with higher torques as well as at a higher speed.

Compatibilité industrielle testée

Le Cobot LBR iisy dispose non seulement d’une chaîne cinématique éprouvée et adaptée à l’industrie, mais il prend également en charge toutes les fonctions industrielles standard essentielles telles que les protocoles de réseau de terrain, les E/S numériques, la sécurité et bien plus encore. Il peut ainsi être intégré sans problème dans n’importe quel système existant.

Automatisation à moindre coût

L’équipement économique du robot et son intégration rapide dans les lignes de production rendent l’utilisation du robot industriel LBR iisy intéressante, même pour les petites et moyennes entreprises.

Poids léger

La maniabilité du cobot joue un rôle décisif pour une utilisation rentable. Grâce à son faible poids, le LBR iisy peut être déplacé rapidement d’une position à l’autre. 

Article électronique : Les Cobots, une solution d’automatisation simple et économique

Quelle est l’importance des robots collaboratifs pour l’économie ? Pour qui sont-ils intéressants ? Nous répondons à toutes les questions concernant les Cobots dans notre article électronique. Nous souhaitons vous fournir des informations et de l’inspiration et vous encourager à examiner les possibilités offertes par les Cobots par rapport à vos besoins spécifiques.
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Portefeuille de cobots KUKA

Nos robots collaboratifs pour diverses tâches : du cobot mobile autonome pour la logistique au cobot pour la médecine.

Simulation 3D - découvrez le Cobot LBR iisy

Choisissez parmi deux applications différentes et faites s’afficher un aperçu en 3D du LBR iisy, avec ou sans grille de protection, selon vos besoins. Vous pouvez facilement regarder l’application sélectionnée sous tous les angles, zoomer ou réduire et ainsi voir tous les détails du robot collaboratif en détail.

Choose an application
Pick & Place
Handling Machine Tools
Choose safety measures
Laser Scanner
Protective fence

LBR iisy Cobot (6 axes) - données techniques

Robots
Charge totale nominale
Portée maximum
Version environnement
Fiche technique
LBR iisy 3 R760
Charge totale nominale
3 kg
Portée maximum
760 mm
Version environnement
Standard
Fiche technique
  • Charge totale nominale 3 kg
  • Portée maximum 760 mm
  • Modèle Standard
  • Version environnement Standard
  • Position de montage Angle, Mur, Plafond, Sol
LBR iisy 6 R1300
Charge totale nominale
6 kg
Portée maximum
1300 mm
Version environnement
Standard
Fiche technique
  • Charge totale nominale 6 kg
  • Portée maximum 1300 mm
  • Modèle Standard
  • Version environnement Standard
  • Position de montage Angle, Mur, Plafond, Sol
LBR iisy 8 R930
Charge totale nominale
8 kg
Portée maximum
930 mm
Version environnement
Standard
Fiche technique
  • Charge totale nominale 8 kg
  • Portée maximum 930 mm
  • Modèle Standard
  • Version environnement Standard
  • Position de montage Angle, Mur, Plafond, Sol
LBR iisy 11 R1300
Charge totale nominale
11 kg
Portée maximum
1300 mm
Version environnement
Standard
Fiche technique
  • Charge totale nominale 11 kg
  • Portée maximum 1300 mm
  • Modèle Standard
  • Version environnement Standard
  • Position de montage Angle, Mur, Plafond, Sol
LBR iisy 11 R1300 CR
Charge totale nominale
11 kg
Portée maximum
1300 mm
Version environnement
Cleanroom
Fiche technique
  • Charge totale nominale 11 kg
  • Portée maximum 1300 mm
  • Modèle Standard
  • Version environnement Cleanroom
  • Position de montage Angle, Mur, Plafond, Sol
LBR iisy 15 R930
Charge totale nominale
15 kg
Portée maximum
930 mm
Version environnement
Standard
Fiche technique
  • Charge totale nominale 15 kg
  • Portée maximum 930 mm
  • Modèle Standard
  • Version environnement Standard
  • Position de montage Angle, Mur, Plafond, Sol
%x de %y robots visibles

Demandez un devis ou obtenez plus de détails techniques pour Cobot LBR iisy

Demande de devis Consultez la Marketplace de my.KUKA

Le LBR iisy fait partie du réseau iiQKA

Inscrivez-vous à notre newsletter iiQKA pour savoir quand iiQKA.OS et l’écosystème iiQKA seront disponibles pour votre application.