Mon application est-elle prête pour la CHR ?
L’application HRC Guide est un outil pour tous ceux qui conçoivent ou exploitent des applications pour les Collaborations Homme-Robot (CHR, HRC en anglais). L’application fournit un aperçu rapide des paramètres les plus importants pour le réglage d’une CHR. Ce faisant, en ce qui concerne le robot, on peut indiquer la vitesse maximum, la charge utile maximum ou la surface de contact minimum (transitoire, avec choc libre ou quasi-statique, les risques de coincement). En ce qui concerne l’opérateur, on peut analyser les parties du corps pouvant être touchées par le robot. Le paramètre libre est ensuite calculé conformément à ISO TS 15066 en se basant sur les données d’entrée.
Fonctions supplémentaires de notre application spécifiques aux robots collaboratifs
Configuration du robot : Adaptez les propriétés aux types de robots prévus pour des applications spécifiques(lorsqu’un câblage supplémentaire est connecté, p. ex.). L’adaptation de la « charge utile supplémentaire » augmente la limite maximum du calcul de la masse de charge utile.
Unité de mesure et langue : Choisissez une unité métrique ou impériale. Toutes les valeurs sont mise à jour en fonction de votre choix. Il est également possible de changer de langue.
Version papier : Cet outil est également disponible en version imprimée. Il se base sur les mêmes calculs mais il est optimisé pour obtenir la vitesse maximum pour contacts transitoires.
Comment installer l’application KUKA HRC Guide sur mon Smartphone ?
Vous pouvez installer le KUKA HRC Guide gratuitement sur votre appareil portable depuis les plates-formes suivantes :
![Jetzt bei Google Play](https://play.google.com/intl/en_us/badges/images/generic/de_badge_web_generic.png)
![Jetzt im App Store](https://www.kuka.com/-/media/kuka-corporate/images/products/software/hrcguide/badge_app_store_de.jpg)
Votre retour concernant notre application pour robots collaboratifs
Vous avez déjà utilisé l’application KUKA HRC Guide et vous avez des suggestions ? Écrivez vos réactions dans ce formulaire ou dans la zone des commentaires de l’App Store.