Choisissez votre emplacement:

Emplacement

Palletiseerrobot

Robots d'emballage et de palettisation KUKA

KUKA vous propose une gamme complète de robots de palettisation, adaptés aux applications de palettisation et de dépalettisation pour des charges comprises entre 40 et 1 300 kilogrammes et avec des portées pouvant atteindre 3 601 millimètres.


Le nouveau rythme de la palettisation.
Les robots de palettisation KUKA offrent une variété de possibilités inégalées. 

Vitesse élevée - avec une enveloppe de travail extrêmement grande, des contours d'interférence minimaux et une robustesse maximale.. En tant que fabricant leader de robots de palettisation, nous couvrons une plage de charge utile de 40 kg à 1 300 kg avec une variété inégalée de robots afin d'offrir des solutions industrielles efficaces et flexibles.

Tous les robots de palettisation KUKA sont spécialement conçus pour des tâches de palettisation et de dépalettisation exigeantes. Il en résulte des temps de cycle courts et un débit accru, combinés à un faible encombrement et à une grande rentabilité.

Tous les modèles sont équipés d'un bras de robot spécialement conçu, de la commande de robot KR C5 sur PC et du boîtier d'apprentissage smartPAD KUKA.

Robots de palettisation KUKA : Vos avantages

Performance : Les robots de palettisation de KUKA font partie des palettiseurs les plus rapides sur le marché, avec une précision et une répétabilité très élevées. Leur construction svelte et légère permet aux robots de palettisation KUKA d'obtenir une meilleure dynamique, des cycles plus courts et une meilleure productivité.

Polyvalence : Diverses capacités de charges, portées et versions spéciales vous permettent de bénéficier du robot d’empilage adapté à chaque tâche de palettisation, aussi complexe soit-elle. Toutes les interfaces et alimentations en énergie sont conçues pour la polyvalence.

Compact : La construction compacte et svelte de tous les robots de palettisation vous permet de les intégrer rapidement et facilement dans des installations existantes. Leurs contours fins agrandissent l’enveloppe de travail et permettent de créer des concepts de cellule innovants.

Faible maintenance :Tous les composants des robots de palettisation sont équipés de chaînes d’entraînement à faible usure. La construction innovatrice et robuste leur permet de bénéficier d’intervalles de maintenance particulièrement longs tout en affichant une disponibilité de 99,995% et une efficience énergétique maximale.

Adaptabilité maximale dans tous les espaces pour répondre aux besoins spécifiques de chaque clients

Robots palettiseurs pour charges lourdes

Système de palettisation mixte

Gamme de robots KUKA pour l'emballage et la palettisation. Le bon spécialiste pour tous les goûts.

Cobot LBR iisy pour la palettisation sans clôture

Le robot collaboratif LBR iisy séduit par son faible poids, sa vitesse extrêmement élevée, son design compact et ses capteurs intégrés, mais surtout par sa simplicité de mise en service. Grâce au système d'exploitation innovant iiQKA.OS, le cobot LBR iisy est facile à installer, à configurer et à programmer. Le cobot est idéal pour un large éventail de scénarios de palettisation, qu'il s'agisse de bandes transporteuses simples ou multiples, de palettes ou de rayonnages.
Cobot LBR iisy se déplace rapidement comme un robot industriel conventionnel.

Robots de moyennes charges 

Nos robots de palettisation de moyennes charges (jusqu’à 40 kilogrammes) marquent des points grâce à leur rapidité car ils atteignent une vitesse de travail pouvant atteindre 56 cycles par minute. Les palettiseurs pour moyennes charges se distinguent également en ce qui concerne la portée et sont ainsi parfaites pour l’empilage précis de palette europe. Sa cinématique à quatre axes permet d'empiler des palettes jusqu'à une hauteur de 1,8 mètres.

Cliquez-ici pour en savoir plus au sujet du KR 40 PA et de ses capacités.

Palletiseerrobot
Le KR 40 PA empile des europalettes comme aucun autre, sur une hauteur pouvant atteindre 1,8 mètres.

Robots de palettisation de moyennes charges (série QUANTEC)

Les robots de palettisation KR QUANTEC PA sont les plus rapides, les plus précis et les plus performants de leur catégorie. Leur faible poids permet de bénéficier d’une dynamique élevée et d’une précision imbattable. Les KR QUANTEC PA sont ainsi parfaitement adaptés pour les tâches de palettisation complexes avec des charges de 120 à 240 kilogrammes et des portées maximales. En version Arctic, ils sont également spécialement adaptés aux chambres frigorifiques. Vous pouvez ainsi empiler sans effort plusieurs palettes sur une grande hauteur. Le KR QUANTEC PA est également disponible en version dotée dedes lubrifiants NSF H1 adaptés au secteur agro-alimentaire (« Hygienic Oil ») sur tous les axes. Cliquez-ici pour en savoir plus au sujet du KR QUANTEC PA et de ses avantages.

Palletiseerrobot
Le KR QUANTEC PA réussit également l’empilage précis de plusieurs palettes sur une grande hauteur.

Robot de palettisation en entrepôt frigorifique : KR QUANTEC PA Arctic

Même les températures les plus glaciales ne sont pas un défi pour la version Arctic du QUANTEC PA. Le robot palettise avec précision et rapidité même à des températures allant jusqu'à - 30 ° C et se révèle être le seul robot sur le marché à palettiser entièrement sans housse de protection ni chauffage mécanique grâce à sa résistance au froid. De plus, il possède une alimentation en énergie jusqu'à la bride, conçue pour le froid extrême, ce qui en fait le robot de palettisation parfait pour l'industrie alimentaire.

Laissez-vous convaincre par les performances du modèle Arctic

Une solution d'automatisation robotique éprouvée pour palettiser des produits dans un entrepôt frigorifique 

Robots de palettisation pour de lourdes charges allant jusqu'à 700 kilogrammes

Les robots de palettisation KUKA pour lourdes charges travaillent beaucoup plus. En plus de leurs capacités de charges élevées combinées avec une portée pouvant atteindre 3 150 millimètres, ils se distinguent par des vitesses de travail maximum. Ils empilent donc des charges lourdes à grande vitesse tout en bénéficiant d’intervalles de maintenance très longs.

La construction à arbre creux offre une ouverture de passage d’un diamètre imbattable de 60 millimètres permettant de réaliser des concepts de cellule peu encombrants. Découvrez nos palettiseurs flexibles pour les charges lourdes : KR 300-2 PA, KR 470-2 PA et KR 700 PA

 

Palletiseerrobot
Le KR 700 PA tourne à plein régime pour les charges lourdes et les empile plus haut que tous les autres.

Robots de palettisation pour lourdes charges allant jusqu'à 1 300 kilogrammes

Les robots de palettisation de la série KR 1000 titan soulèvent les charges les plus lourdes sans effort. Le KR titan PA est le premier robot au monde pour des charges allant jusqu'à 1 300 kg. Avec une dynamique illimitée et de temps de cycles courts, il est le palettiseur le plus puissant du marché. Grâce à la grande portée et aux faibles bords perturbateurs, les robots de palettisation puissants de la série titan englobent une enveloppe d’évolution supplémentaire. 

Découvrez-ici comment le KR 1000 titan fait honneur à son nom.

Palletiseerrobot
Le KR 1000 titan empile des charges extrêmement lourdes à grande vitesse et avec une portée maximum.

Solutions sectorielles : Flexibilité par rapport aux différentes exigences des clients