Choisissez votre emplacement:

Pays

KR CYBERTECH nano ARC

La famille de produits KR CYBERTECH nano ARC est optimisée pour les applications sur trajectoire telles que le soudage à l’arc sous protection gazeuse, l’application de colle et de produits d’étanchéification. Les robots industriels offrent une performance idéale et une puissance volumique élevée, pour une rentabilité maximum à frais réduits.


Robots rentables et flexibles pour des applications telles que le soudage à l’arc sous protection gazeuse, le collage et l’application ou la découpe au laser

Avec leurs nouvelles structures de réglage, les robots industriels de la famille KR CYBERTECH ARC nano garantissent une trajectoire extrêmement précise et rapidement. Les valeurs d’accélération et la nouvelle ergonomie à faibles contours garantissent une trajectoire des plus précises, même en profondeur dans les pièces. Avec un échelonnement affiné de la charge de 6 et 8 kilogrammes, vous trouverez le modèle idéal de robot pour votre application.
  • Position de montage au choix

    Le robot peut être monté au sol, au mur, au plafond ou selon un angle précis, en fonction de vos exigences.
  • Modules complémentaires de logiciel

    Vous pouvez adapter la performance du robot tout simplement avec le contrôleur de robot, à l’aide de Motion Modes numériques, pour optimiser la précision ou la vitesse, p. ex.
  • Réduction de votre TCO

    Vous réduisez durablement votre TCO grâce à la longue durée de vie du robot et à l’absence de maintenance des axes 4-6.

  • Approprié pour les cellules compactes

    Du fait de leur design compact et de leur petite surface au sol, les robots garantissent une utilisation optimale de l’espace dans les cellules robotisées.

6 - 8 Charge en kg

1421 - 1843 Portée en mm

Avantages


Précision maximum

Avec une répétabilité de 0,04 millimètres, les robots KR CYBERTECH ARC nano travaillent avec une grande exactitude et une grande précision, même à grande vitesse.

Intégration simplifiée

Grâce à des surfaces de montage identiques au KR CYBERTECH, l’intégration du robot ARC dans des lignes de production déjà existantes s’avère simple et le montage de l’équipement de soudage est facile.

Le nouveau poignet KUKA Hollow Wrist

Le poignet à arbre creux de 50 millimètres est une innovation orientée vers l’avenir. L’axe creux se distingue par un mouvement réduit de l’axe de base et une cadence extrêmement courte pour une précision de mouvement maximale.

Protection contre les décharges électrostatiques

Le robot est protégé en standard contre les charges ou les décharges électrostatiques incontrôlées et est ainsi équipé pour une manipulation sûre de composants électroniques fragiles.

Compacts et sveltes

Les robots industriels sont particulièrement légers, très sveltes et compacts. Ils offrent une puissance maximum avec des contours minimum.

Espace libre immense

Les KR CYBERTECH ARC nano disposent d’un grand espace de travail arrière et d’une grande amplitude vers le bas. Ils englobent donc des enveloppes d’évolutions jusqu’à présent inégalées.

Flexibilité importante

L’utilisation de contrôleurs KUKA modernes permet une intégration simple d’axes supplémentaires.

KR CYBERTECH nano ARC en tant que robot Edition: Initiation parfaite à l'automatisation du soudage

Les processus de soudage simples offrent la possibilité d' utiliser les robots correspondants de manière optimale en termes de coûts. C'est précisément sur ce point que la variante Edition du KR CYBERTECH nano ARC intervient. Elle est faite pour le soudage à l'arc simple sur des marchés dynamiques et sensibles aux prix, et facilite ainsi l'accès des nouveaux clients à l’automatisation. Le robot KR CYBERTECH nano ARC HW Edition est disponible avec deux portées différentes 1 440 mm et 2 010 mm. Il offre un poignet à arbre creux à logement bilatéral et une répétabilité de 0,04 mm. Pour le robot Edition, KUKA mise également sur la dernière génération de baies de contrôles KR C5 ainsi que sur des progiciels appropriés.
Les robots KR CYBERTECH nano ARC HW Edition sont conçus pour les applications d’initiation au soudage à l'arc

Demandez un devis ou obtenez plus de détails techniques pour KR CYBERTECH nano ARC

Demande de devis Consultez la Marketplace de my.KUKA

KR CYBERTECH nano ARC (6 axes) - données techniques

Robots
Charge totale nominale
Portée maximum
Version environnement
Fiche technique
KR 6 R1840-2 arc HW
Charge totale nominale
6 kg
Portée maximum
1843 mm
Version environnement
Standard
Fiche technique
  • Charge totale nominale 6 kg
  • Portée maximum 1843 mm
  • Modèle Arbre creux
  • Version environnement Standard
  • Position de montage Angle, Mur, Plafond, Sol
KR 8 R1420 arc HW
Charge totale nominale
8 kg
Portée maximum
1421 mm
Version environnement
Standard
Fiche technique
  • Charge totale nominale 8 kg
  • Portée maximum 1421 mm
  • Modèle Arbre creux
  • Version environnement Standard
  • Position de montage Angle, Mur, Plafond, Sol
KR 8 R1440-2 arc HW
Charge totale nominale
8 kg
Portée maximum
1441 mm
Version environnement
Standard
Fiche technique
  • Charge totale nominale 8 kg
  • Portée maximum 1441 mm
  • Modèle Arbre creux
  • Version environnement Standard
  • Position de montage Angle, Mur, Plafond, Sol
KR 8 R1440-2 arc HW E
Charge totale nominale
8 kg
Portée maximum
1441 mm
Version environnement
Standard
Fiche technique
  • Charge totale nominale 8 kg
  • Portée maximum 1441 mm
  • Modèle Arbre creux
  • Version environnement Standard
  • Position de montage Plafond, Sol
KR 8 R1620 arc HW
Charge totale nominale
8 kg
Portée maximum
1621 mm
Version environnement
Standard
Fiche technique
  • Charge totale nominale 8 kg
  • Portée maximum 1621 mm
  • Modèle Arbre creux
  • Version environnement Standard
  • Position de montage Angle, Mur, Plafond, Sol
KR 8 R1640-2 arc HW
Charge totale nominale
8 kg
Portée maximum
1641 mm
Version environnement
Standard
Fiche technique
  • Charge totale nominale 8 kg
  • Portée maximum 1641 mm
  • Modèle Arbre creux
  • Version environnement Standard
  • Position de montage Angle, Mur, Plafond, Sol
%x de %y robots visibles