Choisissez votre emplacement:

Emplacement

Robotique mobile autonome (AMR)

KUKA propose une large gamme de robotique mobile qui couvre l’ensemble de la chaîne de création de valeur et répond parfaitement aux exigences de l’intralogistique et de la production dans la nouvelle industrie en réseau.


L’avenir de la robotique est mobile et autonome

Grâce à des systèmes de capteurs innovants, la programmation sans code ainsi qu’à une technologie de batterie ultramoderne et une énergie volumique plus élevée, la robotique mobile autonome peut naviguer de manière autonome, détecter les obstacles en toute sécurité, les éviter et créer des itinéraires alternatifs. Afin de garantir un fonctionnement stable et continu de nos robots mobiles, tous les véhicules de KUKA sont équipés de batteries lithium-ion ultramodernes, disponibles 24 heures sur 24 en mode de charge inductive. Le résultat : un fonctionnement 24h/24 et 7j/7 et une disponibilité de 99 %.

Cette mobilité illimitée ouvre des champs d’application entièrement nouveaux pour la robotique. Elle est utilisée dans un grand nombre de secteurs, notamment le stockage, la fabrication, le secteur de santé et le commerce de détail.

Sécurité et programmation sans code pour un flux accessible

Flexibilité importante : connexion de n’importe quel nombre de robots mobiles autonomes, intégration transparente dans les opérations existantes et adaptation plus rapide aux besoins des clients ou aux changements de produits

KUKA met du mouvement dans votre production : Gamme d’AMR

Les robots mobiles autonomes permettent d'augmenter considérablement l'efficacité dans les environnements de stockage et de production. Ils automatisent les processus de transport et de logistique, ce qui permet d'accélérer le traitement des tâches et d'optimiser le flux de marchandises. Nos modèles AMR compacts et flexibles s'intègrent facilement dans les chaînes d'approvisionnement existantes. Cela permet de réaliser des économies considérables en termes de temps et de ressources.

Livre électronique : Automatisation facile avec AMR

Dans l'eBook sur les robots mobiles autonomes (AMR), vous pouvez vous attendre à des solutions complètes basées sur des produits matériels et logiciels développés en interne. Il met en lumière des défis tels que l'inflation et la pénurie de main-d'œuvre, ainsi que la nécessité d'un contrôle en temps réel et d'une traçabilité des flux de matériaux. Il aborde également différents facteurs et avantages de l'automatisation du transport de matériel, notamment la flexibilité et l'efficacité des systèmes AMR. Une comparaison de différentes méthodes de transport de marchandises, y compris la manutention manuelle, les chariots élévateurs, les AGV et l'AMR, complète l'eBook.
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Combattez la pénurie de main-d'œuvre et l'augmentation des coûts grâce à nos robots mobiles flexibles qui transforment vos processus logistiques.

Téléchargez le livre électronique maintenant !
Des systèmes intelligentes d’un seul fournisseur

Nos robots autonomes sont conçus et fabriqués à l’aide des technologies les plus récentes et de fonctions innovantes afin de répondre aux normes les plus élevées en matière de performance, de fiabilité et de sécurité. Notre gamme d’automatisation comprend des produits de série pour l’industrie qui répondent à différentes exigences spécifiques. Les normes de qualité élevées que nous appliquons ici, nous les transposons une à une aux AMR. Grâce à notre vaste expérience et à notre savoir-faire spécialisé, nous pouvons également développer des concepts ciblés pour vos tâches dans ce domaine.

Quels sont les avantages de la robotique mobile autonome de KUKA :

  • Une gamme diversifiée

    • Des plates-formes mobiles autonomes
    • Des manipulateurs mobiles
    • Des solutions aptes à la CHR
    • Toutes les charges
    • Pour les applications en salle blanche
    • Technologies d’entraînement : omnidirectionnelles, différentielles
    • Des solutions standardisées et spécifiques au client
  • Une usine autonome

    • Navigation hybride et libre : via la méthode SLAM et via les QR codes
    • Solution sans code avec intelligence artificielle
    • Gestion de la flotte de l’ensemble du système de transport
    • Intégration facile dans la production existante : Compatible avec VDA/VDMA-5050
  • Service global sur toute la ligne

    • Assistance clientèle 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et 365 jours par an
    • Large éventail d’e-services
    • Réseau mondial de partenaires
    • Études de faisabilité, montages de test
    • Simulation virtuelle
    • Prestations de programmation
    • Formation des collaborateurs sur place ou par voie numérique
  • Grande sécurité

    • AMR répond aux exigences de diverses normes de sécurité nationales et internationales pour les dispositifs IoT
    • Système CHR (robotique, préhension) certifié par le contrôle technique TÜV
    • Certification ISO-3 Cleanroom
    • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD) selon ISO 61340-5-1 et ANSI ESD S20.20
    • IP 54 : protection contre les projections d’eau et la poussière

Êtes-vous prêt à découvrir de plus près nos robots mobiles autonomes ?

Profitez d’une expertise de longue date, d’innovations à la pointe de la technologie - et d’un service clientèle complet et fiable 24 heures sur 24. Prenez rendez-vous dès aujourd’hui pour une démonstration sur place ou en ligne.

Webinaire

Découvrez le véritable potentiel de la robotique mobile autonome pour votre entreprise !

Du commerce électronique à l’industrie automobile : AMR pose de nouveaux jalons dans le domaine de la logistique et du transport de matériel à commande autonome