Seleccione tu localización:

Ubicación

Seleccione un idioma:

KMP 1500P

La plataforma móvil autónoma KMP 1500P, está diseñada para mejorar la intralogística, el suministro de material para líneas de producción y las aplicaciones de enlace de procesos. Con la navegación Slam más moderna, la elevada exactitud de posicionamiento, la detección ampliada de cargas, las cámaras 3D y su innovadora tecnología de carga, esta AMR ofrece una solución flexible y segura para el transporte automatizado.


La plataforma AMR inteligente maximiza la eficiencia en salas de producción y centros Fulfillment

El robot móvil autónomo (AMR) es pionero a la hora de optimizar los sistemas intralogísticos. El KMP 1500P levanta todo tipo de productos y se puede integrar sin problemas en cualquier proceso. Como solución AMR flexible, optimiza los procesos de almacenamiento, respeta el grado de flexibilidad de las líneas de montaje o mejora el flujo de materiales en entornos industriales complejos. 

Gracias al lector de códigos QR situado en la parte superior, la plataforma AMR puede identificar su carga, mejorando considerablemente la trazabilidad de la mercancía y la eficiencia operativa. Las cámaras 3D protegen adicionalmente la plataforma, la carga y el equipamiento al reconocer de forma fiable los obstáculos en el espacio tridimensional.

El KMP 1500P móvil ofrece una programación sencilla que permite a los operarios adaptar y optimizar rápidamente los procesos de trabajo. De este modo, el tiempo y los recursos se reducen y contribuyen a una mayor eficiencia operativa y flexibilidad

Todo lo que necesita saber sobre el KMP 1500P: datos técnicos, especificaciones, posibilidades de aplicación

El robot autónomo es la solución perfecta para la automatización móvil del suministro de material. Las pequeñas y medianas empresas también se benefician en su intralogística de menores costes operativos y de una elevada flexibilidad en el uso de la robótica móvil. 

Exigencias de la robótica móvil en la era de la logística 4.0

La plataforma móvil KMP 1500P ofrece una solución de transporte segura y autónoma para cargas pesadas en fábricas y centros logísticos. Gracias a su flexibilidad de movimiento, el KMP 1500P puede navegar en entornos complejos y dinámicos, adaptarse a las necesidades cambiantes y optimizar el flujo de materiales. Esto garantiza agilidad y versatilidad en el funcionamiento y ayuda a las empresas a responder rápidamente a las cambiantes exigencias del mercado y a lograr una mayor productividad.

La plataforma AMR ofrece la tecnología y la flexibilidad necesarias en la automatización industrial.


Navegación autónoma

  • Navegación libre: método Slam
  • Una cámara situada bajo la plataforma móvil lee códigos QR para una elevada exactitud de posicionamiento ±5 mm
  • Fácil integración, manejo y mantenimiento gracias a la plataforma No-Code con funcionalidad de IA (software KUKA.AMR Fleet)
  • Conexión por wifi, capacidad 5G

Máximos estándares de seguridad

  • Escáner láser para la detección segura de obstáculos
  • Las cámaras 3D para la detección de obstáculos mediante escáneres láser evitan daños en el AMR y el objeto de transporte
  • Parachoques/listón de seguridad para una mayor seguridad
  • Alarma por voz, brazo de luz y paradas eléctricas (x 4)

Gestión inteligente de la carga

  • Estación de acoplamiento para la carga conductiva con pantalla táctil digital
  • Con un nivel de batería bajo, el KMP 1500P se dirige automáticamente hacia un punto de carga libre
  • No es necesario instalar una alimentación de corriente específica, ya que es monofásica
  • 2 h de tiempo de carga para 8 h de funcionamiento. 1 h de tiempo de carga para un 20-80 % de la capacidad
  • Carga inductiva disponible a partir de 2024

Extras para un uso flexible

  • Elevador con rejilla perforada mecanizada (para lápices, etc.)
  • Altura de elevación: 60 mm
  • Capacidad de carga elevada de hasta 1,5 t
  • Velocidad máx. 1,8 m/s sin carga,
    1,5 m/s con carga
  • Cámara en la plataforma para la detección de cargas QR
  • Módulo de sonido para mensajes, alarmas, música

Certificación internacional

  • Grado de protección IP 54: Protección contra salpicaduras de agua, polvo y virutas
  • Homologación ICE y FCC para los dispositivos IoT

Múltiples usos de robots AMR en la intralogística

La plataforma móvil lleva las mercancías y las materias primas necesarias al lugar adecuado en el momento oportuno de forma totalmente automática. Con su tecnología de accionamiento diferencial, el robot móvil está perfectamente equipado para tareas de producción y logística interna. Esto permite apoyar a numerosos sectores y aplicaciones. 


  • Suministro de materiales a estaciones y líneas de producción

    Permite un suministro eficiente de material justo a tiempo desde el almacén o el supermercado a estaciones, líneas de montaje y de montaje previo
  • Encadenamiento de procesos

    El transporte autónomo de mercancías y piezas de estación a estación gracias a la robótica móvil aumenta la flexibilidad en la producción y permite prescindir de cintas transportadoras inflexibles
  • Comisionado

    Comisionado móvil, bienes a persona, comisionado autónomo de piezas individuales o clasificación flexible
  • Almacenamiento y transporte punto a punto

    Gestión fiable de almacén y control de existencias por parte del robot móvil y su potente gestor de flotas KUKA.AMR Fleet

¿Está interesado en integrar nuestro AMR en su empresa?

Nuestros expertos en robots estarán encantados de asesorarle en la selección de una solución móvil y automatizada. También le ayudamos a planificar, implementar y optimizar los procesos de automatización en curso.

Toda la cartera de robots móviles autónomos

Encuentre el AMR adecuado para su aplicación, basándose en la carga útil y la tecnología de accionamiento de nuestra amplia gama de plataformas móviles y robots.

Más información sobre los robots móviles autónomos (AMR) para su integración en sus procesos logísticos