Seleccione tu localización:

País

KUKA Triple Lift

Una plataforma de trabajo levadiza para realizar trabajos a una altura máxima de ochos metros. Se ha desarrollado especialmente para Maintenance Repair and Overhaul (servicios de mantenimiento, reparación y conservación), abreviado MRO. El vehículo se utiliza durante las tareas de mantenimiento, reparación y conservación de aviones, especialmente en el caso de aviones de gran capacidad como el A380.


KUKA Triple Lift: extremadamente resistente y flexible

Si se decide por KUKA Triple Lift, contará con una plataforma de rigidez extrema. Gracias a los cilindros telescópicos, apenas se tambalea.

A pesar de su peso considerable, puede desplazar la plataforma con la carga máxima desde su posición en la dirección deseada y con precisión milimétrica. Puede manejar la plataforma por control remoto para subirla o bajarla. 

KUKA Triple Lift se ha desarrollado especialmente para Maintenance Repair and Overhaul (servicios de mantenimiento, reparación y conservación), abreviado MRO. El vehículo se utiliza durante las tareas de mantenimiento, reparación y conservación de aviones, especialmente en el caso de aviones de gran capacidad como el A380.

Máxima movilidad mediante la rueda Mecanum

Gracias a la tecnología omnidireccional de ruedas Mecanum, KUKA Triple Lift puede realizar movimientos de traslación y rotación. Las ruedas Mecanum especiales constan de rodillos individuales en forma de tonel. De esta forma, se logra un movimiento individual sin tener en cuenta las otras ruedas. KUKA Triple Lift se desplaza desde su posición ahorrando tiempo y espacio, incluso en espacios reducidos.

KUKA Triple Lift en acción

KUKA Triple Lift le permite alcanzar lugares de difícil acceso.

Ventajas de KUKA Triple Lift

Lo más alto

Sus brazos telescópicos hidráulicos permiten un desplazamiento continuo a cualquier posición de trabajo. KUKA Triple Lift alcanza su altura de elevación máxima de ocho metros en 120 segundos.

Estable

Gracias a su mecánica de elevación de tres brazos especialmente diseñada, KUKA Triple Lift posee una enorme estabilidad y rigidez, incluso con una carga útil máxima de 1000 kg, garantizando un trabajo eficiente y seguro.

Precisión

Mediante la tecnología omnidireccional de ruedas Mecanum, la plataforma móvil logra una exactitud en el posicionamiento de +/-5 mm, incluso con cargas pesadas. 

Flexibilidad

Puede manejar su plataforma levadiza móvil, según sus preferencias o condiciones de trabajo, mediante la unidad de control remoto, directamente en la plataforma o al lado de ella.

Seguro

Triple Lift satisface todas las normas de seguridad necesarias para plataformas elevadoras. En caso de colisión, las defensas opcionales con regletas de conexión garantizan una parada segura. La seguridad adicional viene dada por la supervisión de la velocidad en tecnología de dos canales.