Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

KUKA Division Automotive auf der AMTS 2018 in China

Vom 4. bis 7. Juli 2018 präsentiert KUKA Division Automotive China auf der AMTS 2018 in Shanghai innovative Lösungen für die Automobilindustrie.

15. Juni 2018


Am Stand E3-J03 und W5-J012 präsentiert KUKA innovative Automationslösungen für die Automobilindustrie. In der Halle für Robotik- und Automobilkarosserie am Stand E3-J03, werden darüber hinaus intelligente Lösungen für Roboter, Karosseriebau, Montage & Test sowie intelligente Logistiklösungen. Auf der EVtech World am Stand W5-J012 finden werden Besuchern Automatisierungslösungen für die Batterieproduktion vorgestellt. nnovativen Exponaten auch Vorträge, Online-Events und Veranstaltung zu innovativen technischen Themen angeboten. Neben den innovativen Exponaten bietet KUKA den Besucher Vorträge, Online-Events und Veranstaltungen zu interessanten technischen Themen.

KUKA LBR iiwa

Der LBR iiwa demonstriert Sensitivität, Flexibilität und Genauigkeit bei der Montage von Getrieben. In dieser Applikation spannt der Leichtbauroboter den Getriebering in die Halterung und baut diesen in die Kupplung ein, was eine maximale Präzision erfordert.

Der LBR iiwa führt dabei Arbeiten mit 100%-iger Genauigkeit und Zuverlässigkeit aus. Menschen und Roboter koexistieren dabei sicher im selben Arbeitsraum. Besucher können so hautnah die Komplexität der zu erledigenden Arbeiten des Roboters erleben.

Industrie 4.0

Industrie 4.0 ist eine weitere Kerntechnologie, die KUKA fokussiert. Im Mittelpunkt steht dabei die innovative Software KUKA Connect, die den steigenden Verwaltungsaufwand von Produktionen vereinfacht und reduziert. Diese Software vernetzt die Produktion der Zukunft.

Die Automobilindustrie erlebt aktuell einen schnellen Wandel, welcher unter dem Einfluss neuer Energieformen, dem Internet und der Marktwirtschaft steht. Daraus entstehen neue Herausforderungen und Möglichkeiten. Durch Schlüsseltechnologien und -lösungen wie Industrie 4.0 und die Fabrik der Zukunft liefert KUKA seinen Kunden in Zeiten wachsender Konkurrenz die entscheidenden Wettbewerbsvorteile.

Batterie & ready2_use

Auch im Bereich der Batterieproduktion präsentiert KUKA flexible Produktionslösungen, die in der Automobilindustrie eingesetzt werden. Ein Schwerpunkt ist dabei die Batterieherstellung. Dabei werden intelligente Automatisierungslösungen für die Produktion von zylinderförmigen, Soft-Pack-, und Hardschalenbatterien vorgestellt. Unsere Experten beraten Sie dabei gerne vor Ort.

Die vorkonfigurierten und aufeinander abgestimmten KUKA ready2_use Pakete lassen sich schnell in Ihre Produktion integrieren und ermöglichen eine intelligente und effizientere Produktion von modularen und skalierbaren automatischen Speichersystemen.