Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

KUKA LBR-A-/B-Klasse Schrauber

Der KUKA LBR-A-/B-Klasse Schrauber ist eine optimale Erweiterung für den LBR iiwa. Er lässt sich einfach und schnell in bestehende Produktionsanlagen integrieren. Damit haben Sie den idealen Schrauber für sicherheitskritische und dokumentationspflichtige Schraubverbindungen. 


KUKA LBR-A-/B-Klasse Schrauber: Ihre Vorteile

  • Der Schrauber eignet sich für alle gängigen Schraubfälle – auch im hohen Momentenbereich.
  • Die Verschraubung kann auch mehrstufig erfolgen.
  • Der Schrauber lässt sich leicht und schnell in bestehende Produktionsanlagen integrieren.
  • Die Mechanik ist optimal ausgelegt für das taktile Einmessen durch den Roboter.
  • Leichte und einfache Integrierbarkeit durch KUKA sunrise.Screw Toolbox - verfügbar ab Juli 2018
Der KUKA LBR-A-/B-Klasse Schrauber

Schutzzaunloses Arbeiten mit dem KUKA LBR-A-/B-Klasse Schrauber

Unser A-/B-Klasse Schrauber lässt sich bestens in den Betrieb mit Mensch-Roboter-Kollaboration integrieren. Die folgenden Funktionen machen dies möglich: 

  • Automatische Energiekopplung und integrierte Energiezufuhr
    Bei der Montage des Werkzeugs geschieht die Energiekopplung automatisch. Die Energiezufuhr ist integriert – ohne externe Leitungen und damit ohne Störkräfte.
  • MRK-fähig und sicher
    Das Design ist abgerundet und damit MRK-fähig. Bei einer Kollision oder Not-Aus kann der Schrauber sicher abgeschaltet werden. Am Schrauber entstehen keine Klemm- oder Quetschstellen.

Technische Daten

  • Medienflansch: MF inside electric
  • Drehmoment: 5 - 21 Nm / 18 - 48 Nm / 20 - 65 Nm
  • Drehzahl: 370 / 331 / 235 Umdrehungen pro Minute
  • Schutzklasse: IP40
  • Standardabtrieb: 3/8 Zoll, 1/2 Zoll Vierkant
  • Kommunikation: LAN
  • Energieübertragung: intern
  • Energieversorgung: 48 VDC
  • Gewicht: ca. 3,6 Kilogramm
  • Umgebungstemperatur: 0 bis 40 Grad Celsius