Seleccione tu localización:

Ubicación

Destornillador KUKA LBR de clase A/B

El destornillador KUKA LBR de clase A/B es una ampliación perfecta para el LBR iiwa. Se puede integrar de forma rápida y sencilla en instalaciones de producción ya existentes. De esta forma obtendrá el destornillador idóneo para uniones atornilladas esenciales para la seguridad y con obligación de documentación. 


Destornillador KUKA LBR de clase A/B: Sus ventajas

  • El destornillador es adecuado para todas las uniones atornilladas habituales, incluso en ámbitos de momentos de giro elevados.
  • La unión atornillada también se puede llevar a cabo en varias etapas.
  • El destornillador se puede integrar de forma rápida y sencilla en instalaciones de producción ya existentes.
  • El sistema mecánico está perfectamente adaptado para la medición táctil por parte del robot.
  • Fácil integración mediante el KUKA sunrise.Screw Toolbox, disponible a partir de julio de 2018.
Destornillador KUKA LBR de clase A/B

Trabajo sin necesidad de vallas protectoras con el destornillador KUKA LBR de clase A/B

Nuestro destornillador de clase A/B se puede integrar de forma sencilla en un servicio con colaboración hombre-robotLas siguientes funciones lo permiten: 

  • Acoplamiento de energía automático y alimentación de energía integrada
    En el montaje de la herramienta el acoplamiento de energía se realiza de forma automática. La alimentación de energía está integrada: no hay conductos externos y, por lo tanto, obstáculos externos.
  • Con capacidad para colaboración hombre-robot y seguro
    El diseño es redondeado y apto para la colaboración hombre-robot. En caso de una colisión o una parada de emergencia, el destornillador puede desconectarse de forma segura. En el destornillador no se producen marcas de sujeción o aplastamiento.

Datos técnicos

  • Brida de medios: MF inside electric
  • Momento de giro: 5 - 21 Nm / 18 - 48 Nm / 20 - 65 Nm
  • Número de revoluciones: 370 / 331 / 235 revoluciones por minuto
  • Clase de protección: IP40
  • Accionamiento estándar: 3/8 pulgadas, 1/2 pulgadas cuadrado
  • Comunicación: LAN
  • Transmisión de energía: interna
  • Alimentación de energía: 48 V CC
  • Peso: aprox. 3,6 kilogramos
  • Temperatura ambiente: 0 a 40 °C