Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

Saubere Klebedüsen dank KS Nozzle Cleaner

Mit dem KS Nozzle Cleaner erzielen Sie jederzeit eine gleichbleibende Nahtqualität in Ihrer Fahrzeugproduktion. Der KUKA Düsenreiniger entfernt zuverlässig Kleberückstände von der Klebedüse und sorgt damit langfristig für saubere Applikationsdüsen und einwandfreie Klebeprozesse.


Der KS Nozzle Cleaner übernimmt bei automatisierten Klebeprozessen im Karosseriebau eine wichtige Funktion: Beim Abdichten von Fahrzeugteilen wie Türrahmen oder Heckklappen müssen die Düsen zyklisch gereinigt werden. Sind die Düsen verunreinigt, kann das zu verändertem Sprühverhalten führen oder die Düsen sogar verstopfen. Durch regelmäßige Düsenreinigungen mit dem KS Nozzle Cleaner sorgen Sie für eine gleichbleibende Nahtqualität.  

So funktioniert der KS Nozzle Cleaner

Der KS Nozzle Cleaner besteht im Wesentlichen aus einem Grundgestell, den Reinigungsdüsen und dem Sammelbehälter für Klebstoffreste. Er ist in der Mini-Variante mit bis zu drei Düsen oder in der Maxi-Variante mit bis zu sechs Düsen erhältlich. Weitere Ausführungen beziehungsweise zusätzliche Optionen sind möglich. 

  • Ausgangssituation: In einer automatisierten Anlage im Karosseriebau verklebt ein Roboter kontinuierlich Anbauteile.
  • Nach einer bestimmten Anzahl an Sprühvorgängen kommt der KS Nozzle Cleaner ins Spiel: Der Roboter führt die Klebedüse in die Reinigungsposition des Nozzle Cleaners.
  • Der KS Nozzle Cleaner bläst die Verunreinigungen auf der Düse mittels Druckluft weg.
  • Optional wird durch den KS TCP Check die Genauigkeit und Geometrie der Sprühdüse geprüft. Bei längeren Standzeiten kann der Roboter auch eine Sprühnaht auf einem Spritztisch durchführen, um die Qualität sicherzustellen.
  • Anschließend beginnt der Roboter wieder mit dem Klebevorgang am Fahrzeug.
Im Detail: ein Blick in den KS Nozzle Cleaner 

Vorteile des KS Nozzle Cleaner

  • Reproduzierbar: Durch die Reinigung und die mögliche Qualitätssicherung erzielen Sie konstante Nahtqualitäten.
  • Schnell: Unsere voreingestellten Düsen lassen sich in kürzester Zeit in Ihren Prozess integrieren.
  • Übertragbar: Mittels Nonien lassen sich die Einstellungen Ihres Nozzle Cleaners auch einfach auf einen weiteren übertragen.