Vyberte si svou polohu:

Místo

KR 1000 titan

Robot KR 1000 titan je náš silný robot pro těžká břemena. Šestiosý robot přemisťuje i ty nejtěžší díly a součásti rychle a přesně a to i na velké vzdálenosti.


Robot KR 1000 titan je první šestiosý robot pro těžká břemena s otevřenou kinematikou a výjimečnou nosností. Rychle a přesně zvládá manipulaci s těžkými břemeny do vzdálenosti až 6,5 metru. Motorové bloky, kameny, sklo, ocelové nosníky, díly letadel, mramorové bloky, betonové prefabrikáty – robot KR 1000 titan zvládne každé těžké břemeno. Pro speciální aplikační oblasti Vám nabízíme variantu Foundry s nejlepším poměrem dosah/nosnost nebo provedení jako paletovací robot pro těžká břemena až do 1,3 tun.

750 - 1300 Nosné zatížení v kg

3202 - 3601 Dosah v mm

Výhody


Vysoká dynamika

Robot KR 1000 titan manipuluje rychle a přesně i s těmi nejtěžšími díly a součástmi. Prostřednictvím vysoké rychlosti a dynamického zrychlení zajišťuje nejlepší doby taktu.

Enormní produktivita

Díky přesnosti robota KR 1000 titan zlepšíte kvalitu Vaší výroby a snížíte náklady. Minimální kolizní kontury efektivně rozšiřují využitelný pracovní prostor.

Vyšší flexibilita

Robot KR 1000 titan Vám nabízí rozmanité aplikační možnosti: Jako paletovací robot nebo v kombinaci s lineárními osami zvětšíte jeho volný prostor. Lze jej snadno a bez úprav základu integrovat do zařízení a systémů.

KR 1000 titan ve slévárenství

Robot KR 1000 titan je perfektní pro kontaktní lití tekutého železa.

Požádejte o cenovou nabídku nebo získejte další technické podrobnosti pro KR 1000 titan

Vyžádejte si nabídku Navštivte my.KUKA Marketplace

KR 1000 titan (6 os) - technická data

Roboti
Jmenovité celkové zatížení
max. dosah
Provedení dle prostředí
Datové listy
KR 1000 L750 titan
Jmenovité celkové zatížení
750 kg
max. dosah
3601 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 750 kg
  • max. dosah 3601 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 1000 L750 titan F
Jmenovité celkové zatížení
750 kg
max. dosah
3601 mm
Provedení dle prostředí
Foundry
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 750 kg
  • max. dosah 3601 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Foundry
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 1000 L950 titan PA
Jmenovité celkové zatížení
950 kg
max. dosah
3601 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 950 kg
  • max. dosah 3601 mm
  • Konstrukční provedení Paletizátor
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 1000 titan
Jmenovité celkové zatížení
1000 kg
max. dosah
3202 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 1000 kg
  • max. dosah 3202 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 1000 titan F
Jmenovité celkové zatížení
1000 kg
max. dosah
3202 mm
Provedení dle prostředí
Foundry
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 1000 kg
  • max. dosah 3202 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Foundry
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 1000 1300 titan PA
Jmenovité celkové zatížení
1300 kg
max. dosah
3202 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 1300 kg
  • max. dosah 3202 mm
  • Konstrukční provedení Paletizátor
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 1000 1300 titan PA-F
Jmenovité celkové zatížení
1300 kg
max. dosah
3202 mm
Provedení dle prostředí
Foundry
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 1300 kg
  • max. dosah 3202 mm
  • Konstrukční provedení Paletizátor
  • Provedení dle prostředí Foundry
  • Montážní poloha(y) Podlaha
%x z %y viditelných robotů