Vyberte si svou polohu:

Země

KR CYBERTECH nano ARC

Řada KR CYBERTECH nano ARC je optimalizovaná pro dráhové aplikace jako svařování v ochranné atmosféře, nanášení lepidel a těsnicích hmot. Průmyslové roboty nabízejí ideální výkon v různých aplikacích – pro maximální hospodárnost při nízkých nákladech.


Cenově výhodné, flexibilní roboty pro aplikace svařování v ochranné atmosféře, lepení a nanášení nebo řezání laserem


Nové verze SW zaručuje robotům KR CYBERTECH nano ARC mimořádně přesné a rychlé pohyby. Hodnoty zrychlení a nová mechanika s perfektní ergonomií zajišťují linárním jednotkám perfektní využitelnost. Široký rozsah nosností 6, 8 a 10 kg a devět variant mechaniky Vám zajistí snadný výběr toho správného robotu.
  • Libovolná montážní poloha

    Robot lze nainstalovat na podlaze, stěně, stropě nebo i pod určitým úhlem – zcela podle Vašich požadavků.
  • Softwarové doplňky

    S pomocí digitálních doplňků Motion Modes můžete výkonnost robota snadno přizpůsobovat prostřednictvím řízení robotu – např. pro optimalizovanou přesnost nebo rychlost
  • Snížení nákladů TCO

    Díky dlouhé životnosti a bezúdržbovým osám 4-6 můžete náklady TCO trvale snížit.

  • Určeno pro kompaktní buňky

    Svým kompaktním designem a malým půdorysem umožňují roboty optimální využití prostoru v robotických buňkách.

Extrémně rychlé a nekompromisně přesné cestování po webu: Robot Hollow-Wrist přesvědčí maximálním výkonem při minimálních nákladech.

6 - 8 Nosné zatížení v kg

1421 - 1843 Dosah v mm

Výhody


Maximální přesnost

S přesností opakování cca 0,04 milimetrů pracují roboty KR CYBERTECH nano ARC i při vysokém tempu extrémně přesně.

Zjednodušená integrace

Díky jednotným montážním plochám je integrace robota do stávajících výrobních linek velice snadná a montáž svařovacího příslušenství naprosto bezproblémová.

Nová ruka KUKA Hollow Wrist

50ti milimetrová ruka duté hřídele je progresivní inovací: Dutá osa poskytuje redukovaný základní pohyb os s krátkými dobami taktu při nejvyšší přesnosti pohybu.

Ochrana ESD

Robot je standardně chráněn proti nekontrolovanému elektrostatickému náboji a výboji a je tak optimálně připraven pro bezpečné zacházení s citlivými elektronickými součástmi.

Štíhlá kompaktnost

Průmyslové roboty jsou obzvlášť lehké, velmi štíhlé a neobvykle kompaktní. Nabízí maximální výkon při minimálních kolizních konturách.

Maximální volný prostor

Roboty KR CYBERTECH nano ARC disponují velkým zadním pracovním prostorem a velkým dosahem směrem dolů. Tím umožňují využití dosud nedostupných pracovních oblastí.

Vysoká flexibilita

Použití moderního řídicího systému KUKA umožňuje jednoduchou integraci přídavných os.

KR CYBERTECH nano ARC jako ediční robot: Cenově výhodný vstup do automatizace svařování

Jednoduché svařovací procesy nabízejí možnost použít odpovídající roboty za optimální cenu. Přesně v tomto bodě přichází na řadu ediční varianta KR CYBERTECH nano ARC. Je vyroben pro jednoduché obloukové svařování na vysoce dynamických trzích citlivých na cenu – a usnadňuje novým zákazníkům vstup do automatizace. Ediční robot KR CYBERTECH nano ARC HW je k dostání ve dvou dosazích 1 440 mm a 2 010 mm. Nabízí oboustranně uloženou ruku s dutým hřídelempřesnost opakování 0,04 mm. Také u edičního robota sází společnost KUKA na nejnovější generaci řídicích jednotek KR C5, jakož i na vhodné softwarové balíčky.
Ediční roboty KR CYBERTECH nano ARC HW jsou dimenzovány pro vstupní aplikace obloukového svařování

Požádejte o cenovou nabídku nebo získejte další technické podrobnosti pro KR CYBERTECH nano ARC

Vyžádejte si nabídku Navštivte my.KUKA Marketplace

KR CYBERTECH nano ARC (6 os) - technická data

Roboti
Jmenovité celkové zatížení
max. dosah
Provedení dle prostředí
Stahování
KR 6 R1840-2 arc HW
Jmenovité celkové zatížení
6 kg
max. dosah
1843 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Stahování
  • Jmenovité celkové zatížení 6 kg
  • max. dosah 1843 mm
  • Konstrukční provedení Hollow Wrist
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
KR 8 R1420 arc HW
Jmenovité celkové zatížení
8 kg
max. dosah
1421 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Stahování
  • Jmenovité celkové zatížení 8 kg
  • max. dosah 1421 mm
  • Konstrukční provedení Hollow Wrist
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
KR 8 R1440-2 arc HW
Jmenovité celkové zatížení
8 kg
max. dosah
1441 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Stahování
  • Jmenovité celkové zatížení 8 kg
  • max. dosah 1441 mm
  • Konstrukční provedení Hollow Wrist
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
KR 8 R1440-2 arc HW E
Jmenovité celkové zatížení
8 kg
max. dosah
1441 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Stahování
  • Jmenovité celkové zatížení 8 kg
  • max. dosah 1441 mm
  • Konstrukční provedení Hollow Wrist
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Podlaha, Strop
KR 8 R1620 arc HW
Jmenovité celkové zatížení
8 kg
max. dosah
1621 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Stahování
  • Jmenovité celkové zatížení 8 kg
  • max. dosah 1621 mm
  • Konstrukční provedení Hollow Wrist
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
KR 8 R1640-2 arc HW
Jmenovité celkové zatížení
8 kg
max. dosah
1641 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Stahování
  • Jmenovité celkové zatížení 8 kg
  • max. dosah 1641 mm
  • Konstrukční provedení Hollow Wrist
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
%x z %y viditelných robotů