KR CYBERTECH nano ARC jako ediční robot: Cenově výhodný vstup do automatizace svařování

Jednoduché svařovací procesy nabízejí možnost použít odpovídající roboty za optimální cenu. Přesně v tomto bodě přichází na řadu ediční varianta KR CYBERTECH nano ARC. Je vyroben pro jednoduché obloukové svařování na vysoce dynamických trzích citlivých na cenu – a usnadňuje novým zákazníkům vstup do automatizace. Ediční robot KR CYBERTECH nano ARC HW je k dostání ve dvou dosazích 1 440 mm a 2 010 mm. Nabízí oboustranně uloženou ruku s dutým hřídelempřesnost opakování 0,04 mm. Také u edičního robota sází společnost KUKA na nejnovější generaci řídicích jednotek KR C5, jakož i na vhodné softwarové balíčky.