請選擇您的所在位置:

位置

攜手KUKA,實現智慧轉型

KUKA 致力於將機械和設備工程領域與工業數位化轉型相結合,成為工業 4.0 領域的領導者。


數位世界的智慧轉型

數位化需求先鋒:KUKA 不僅是跨製造商和跨行業標準的積極推動者,也是將實際生產與相應數位結構相結合的平台開發者。我們由此創造了開放且全面的平台架構所需的必要條件。我們參與且合夥了眾多推動研究和技術發展的協會和機構,例如 OPC Foundation (OPC UA)、Platform Industry 4.0、Open Industry 4.0 Alliance、MindSphere World e.V. 和 Industrial Digital Twin Association (IDTA)。

這樣的平台架構擁有眾多關鍵優勢:例如,生產資料可以隨時透過任何終端裝置進行存取。使用者將可透過這種方式使用近乎無限的計算能力來進行組件和流程的分析與管理,並根據需要進行調整或重新配置。最後但同樣重要的是,使用者將能透過網際網路進入全新的市場和地區並擴展專業知識。

  • 廠房

    每次資料傳輸都將由生產中的一個組件開始:控制器和感應器將生成資料,並透過特定協議和匯流排系統將它們轉發至邊緣。

  • 使用者界面和應用程式

    處理後的資料將透過應用程序及其 UI 向終端使用者清晰顯示。

  • 邊緣閘道

    實體世界和數位世界之間的本機介面:所有 I4.0 組件都將在此連結、進行即時分析與資料處理,並以加密形式傳輸到雲端。

廠房與邊緣閘道

在數位工廠中,每次的資料傳輸都將以生產中的組件或過程為起點。他們的控制器和感應器將透過特定協議和匯流排系統與外圍設備進行通訊。此處使用的標準化通訊協議為 OPC UA。

邊緣閘道將建立單元網路(運營技術,OT)與上層 IT 網路(資訊技術)之間的通訊介面。在本地邊緣層面,真實事物 (Things) 的資訊將受到收集、整合、壓縮和加密。

您可以輕鬆地將邊緣閘道整合至到現有的生產系統(「Brownfield」)中,從而將它們連接至新的數位世界。由於邊緣層負責在實體與雲端之間進行交互,因此實體組件無須密集與雲端直接通訊,例如安全、算力、儲存等要求也將相對減輕,同時還能增加原先缺少的雲端兼容的通訊協定。

身為最終客戶單元和系統的營運商,首先就是要能透過最簡單的邊緣整合來存取您的流程的資料。因此,KUKA 正致力於推動介面的標準化和公開化,讓生產中所涉及的一切都可以透過同一邊緣與雲端進行通訊。為此,KUKA 參與了眾多協議委員會,並致力於將 OPC UA 推廣成為標準化通訊協定。

深入探索:此外,我們也致力於推廣透過 OPC UA 的確定性即時通訊擴展 TSN (Time Sensitive Networking) 和用於 OPC UA 雲端通信的 AMQP (Advanced Message Queuing Protocol)。KUKA 也擁有多年的邊緣產品遠端維護經驗,並隨時致力於拓展與豐富此經驗。
KUKA 使用最新技術革新數位工廠。

網路上的雲端計算層

網路上的雲端
在Edge瀏覽器收集數據、預先過濾並發送到符合最新安全標準的物聯網平台(IoT 平台)。 該平台由成熟的雲端供應商提供,例如 Microsoft Azure 或 Amazon Web Services,確保符合現代安全標準、彈性和成本效率。
物聯網平台駐留在這些雲端基礎設施之一上,並在物聯網專家 Device Insight 的支持下不斷發展。 它可以在任何基礎設施上運行,即根據需求作為個人雲端或公共雲端。
物聯網平台提供眾多服務:其中包括用於數據存儲和處理(大數據)的基本服務外,也能用於身份驗證和授權管理。 在此根基上,能進行人工智慧處理、預測性維護和事件評估。
這些數據可以在機器甚至整個工廠的環境中進行評估,並透過 KUKA Cloud 豐富化更多資訊。 工廠操作人員能夠獲得詳細的見解並可使用結果來調整他們的流程以提高他們的效率。

KUKA 始終考慮著中型機械和設備工程的需求。這就是為什麼我們的物聯網平台適用於所有行業的公司,且可以跨市場使用。這能讓您在完全專注於您的核心競爭力的同時使用微服務。


深入了解 KUKA 的工業 4.0 詳細資訊。