选择您所在的地点:

位置

一款专为搬运和焊接而设计的紧凑型多功能机器人:新型 KR IONTEC ultra

新型 KR IONTEC ultra 兼具纤薄与强劲:凭借卓越的性能和高达 120 公斤的负载能力,特别适用于搬运和焊接应用。

2025年2月10日


由于其紧凑的设计KR IONTEC ultra 能够轻松适应狭小的工作空间:这样一来,客户能够利用这款纤薄的机器人构建紧凑的自动化工作单元。节省的空间最终会使成本降低。除了占地面积小之外,这款机器人还具备出色的性能,有助于最大限度地缩短周期时间

占地空间小且维护需求低

KR IONTEC ultra 无缝融入了 KR IONTEC 系列,该系列以低维护费用而备受赞誉:仅需每 20,000 个运行小时换一次油,并且机器人手腕设计无需使用皮带。该机器人本身所需的备件非常少。

KR IONTEC ultra 在搬运方面表现出色 - 特别是在电池领域以及轻型点焊 (lightweight spot welding) 应用中。凭借高达 120 公斤的负载能力,该机器人能够搬运用于电动汽车领域重型电池单元和电池模块。此外,这款纤巧的机器人非常适用于紧凑型焊接单元 - 这一特点在汽车行业的供应商中备受青睐。

采用简化备件的设计理念:机器人手腕无需使用皮带。

为注重性价比的自动化初学者打造的理想机器人

在 KUKA 产品组合中,KR IONTEC ultra 在 KR IONTEC 和 KR QUANTEC 产品系列之间展现出其独特优势。相比 KR QUANTEC,KR IONTEC ultra 占地面积更小,但性能依然出色,非常适合作为自动化入门的理想经济选择。“KR IONTEC ultra 可以快速且直观地融入现有的生产环境,” KUKA 中型负载和码垛机器人平台产品经理 Michael Laub 说道。
占地面积小,性能卓越:新型 KR IONTEC ultra。
由于该机器人可以通过 KUKA.PLC mxAutomation 接口进行集成,因此用户可以熟悉的控制环境中进行编程和操作。因此,这款紧凑、高效且成本效益高的机器人能够迅速在各种搬运应用和轻型点焊作业中发挥作用,为生产过程贡献力量。KR IONTEC ultra 具备 120 公斤的负载能力和 2700 毫米的作用范围,现已开始接受订单,另外三种型号将在今年夏季推出。