Ein kompaktes Multitalent für Handling und Schweißen: der neue KR IONTEC ultra
Der neue KR IONTEC ultra ist schlank und stark zugleich: Mit hoher Performance und einer Traglast von bis zu 120 kg kann er ideal für Handling- und Schweiß-Applikationen eingesetzt werden.
10. Februar 2025
Sparsam bei Platzbedarf und Wartung
Der KR IONTEC ultra fügt sich nahtlos in die KR IONTEC Familie ein, die mit einem geringen Wartungsaufwand überzeugt: Ein Ölwechsel ist nur alle 20.000 Betriebsstunden nötig und das Zentralhandkonzept kommt ohne Riemen aus. Der Roboter benötigt ohnehin nur wenige Ersatzteile.
Der KR IONTEC ultra spielt seine Stärken im Handling – vor allem im Bereich Battery – und im Punktschweißen mit leichten Schweißzangen (lightweight spot welding) aus. Mit seiner Traglast bis zu 120 kg kann der Roboter auch schwere Batteriezellen und -module für den Einsatz in der Elektromobilität bewegen. Außerdem passt der schlanke Roboter perfekt in kompakte Schweißzellen – eine Eigenschaft, die beispielsweise bei Zulieferbetrieben der Automobilindustrie sehr gefragt ist.

Der ideale Roboter für preisbewusste Automatisierungseinsteiger