Choisissez votre emplacement:

Emplacement

Un multitalent compact pour la manutention et le soudage : le nouveau KR IONTEC ultra

Le nouveau KR IONTEC ultra est à la fois svelte et puissant : avec des performances élevées et une capacité de charge allant jusqu’à 120 kg, il peut être utilisé de manière idéale pour les applications de manutention et de soudage.

10 février 2025


Grâce à sa construction compacte, le KR IONTEC ultra s’adapte sans peine aux espaces de travail les plus étroits : les clients peuvent ainsi réaliser des cellules d’automatisation compactes grâce à l’utilisation de ce robot. L’espace ainsi économisé se traduit par une baisse des coûts. Outre l’empreinte réduite, le robot dispose d’une très bonne performance qui contribue à la minimisation des durées de cycle.

Économique en termes d’espace et de maintenance

Le KR IONTEC ultra s’intègre parfaitement dans la famille KR IONTEC qui sait convaincre par une maintenance réduite : Une vidange d’huile n’est nécessaire que toutes les 20 000 heures de service et le concept de poignet en ligne ne nécessite pas de courroie. De manière générale, ce robot ne nécessite que peu de pièces de rechange.

Le KR IONTEC ultra fait valoir ses atouts dans la manipulation - surtout dans le domaine de la production de batteries et dans le soudage par points avec des pinces de soudage légères (lightweight spot welding). Avec sa capacité de charge allant jusqu’à 120 kg, le robot peut également déplacer des cellules et des modules de batterie lourds pour une utilisation dans le secteur de l’électromobilité. De plus, ce robot svelte s’intègre parfaitement dans cellules de soudage compactes - une caractéristique très demandée par les sous-traitants de l’industrie automobile, par exemple.

Concept avec peu de pièces de rechange : le poignet en ligne se passe de courroies.

Le robot idéal pour les débutants en automatisation soucieux de leur budget

Dans la gamme KUKA, le KR IONTEC ultra joue ses atouts entre les familles de produits du KR IONTEC et du KR QUANTEC. Avec une empreinte plus petite que le KR QUANTEC à performance égale, il convient en tant que variante économique pour se lancer dans l’automatisation. « Le KR IONTEC ultra s’intègre rapidement et intuitivement dans les environnements de production existants », déclare Michael Laub, Platform Product Manager Medium Payload and Palletizing Robots chez KUKA.
Empreinte réduite, performance élevée : le nouveau KR IONTEC ultra.
Le robot pouvant être intégré avec l’interface KUKA.PLC mxAutomation, il peut être programmé et utilisé par l’utilisateur dans un environnement de commande habituel. Ainsi, le robot , compact, puissant et rentable, peut rapidement apporter sa contribution à la production dans diverses applications de manutention et de soudage par points avec des pinces de soudage légères. Le KR IONTEC ultra avec une capacité de charge de 120 kg et une portée de 2 700 mm peut être commandé dès maintenant, trois autres variantes de modèles suivront cet été.