Vyberte si svoje miesto:

Miesto

Kompaktní univerzální pomocník pro manipulaci a svařování: nový KR IONTEC ultra

Nový KR IONTEC ultra je tenký a silný zároveň: S vysokým výkonem a nosností až 120 kg je ideální k použití pro manipulační a svařovací aplikace.

10. februára 2025


Díky své kompaktní konstrukci se KR IONTEC ultra snadno zorientuje i v těch nejtěsnějších pracovních prostorách: Pomocí štíhlého robota mohou zákazníci realizovat úzké automatizační buňky. Úspora prostor následně vede k nižším nákladům. Kromě malých rozměrů má robot velmi dobrý výkon, který přispívá k minimalizaci doby cyklu.

Úsporný z hlediska prostorových nároků a údržby

KR IONTEC ultra bez problémů zapadá do produktové řady KR IONTEC, která zaujme nízkými náklady na údržbu: Výměna oleje je nutná pouze každých 20 000 provozních hodin a koncept centrálního zápěstí funguje bez řemene. Robot potřebuje pouze pár náhradních dílů.

KR IONTEC ultra ukazuje své silné stránky v manipulaci – zejména v oblasti výroby baterií a v bodovém svařování lehkými svařovacími pistolemi (lightweight spot welding). Díky své nosnosti až 120 kg může robot také přemisťovat těžké bateriové články a moduly pro použití v elektromobilitě. Štíhlý robot se navíc perfektně hodí do kompaktních svařovacích buněk – vlastnost, kterou vyhledávají zejména dodavatelé v automobilovém průmyslu. 

Koncept s několika náhradními díly: Centrální zápěstí nevyžaduje řemeny.

Ideální kombinace výkonu a efektivity pro snadnou integraci

V portfoliu demonstruje KR IONTEC ultra své přednosti mezi produktovými řadami KR IONTEC a KR QUANTEC. S menšími rozměry než KR QUANTEC a zároveň vysokým výkonem je vhodný jako nákladově efektivní varianta pro vstup do světa automatizace. „KR IONTEC ultra lze integrovat rychle a intuitivně do stávajících výrobních prostředí,“ říká Michael Laub, produktový manažer platformy pro střední nosné a paletizační roboty ve společnosti KUKA.
Malé rozměry, vysoký výkon: to je nový KR IONTEC ultra.
Vzhledem k tomu, že robot lze integrovat s rozhraním KUKA.PLC mxAutomation, může jej uživatel programovat a ovládat v obvyklém prostředí řízení. To znamená, že kompaktní, výkonný a nákladově efektivní robot může rychle přispět k výrobě v různých manipulačních aplikacích a při bodovém svařování. KR IONTEC ultra s nosností 120 kg a dosahem 2 700 mm lze objednat hned teď a tři další modelové varianty budou následovat v létě tohoto roku.