灵活高效
库卡KR CYBERTECH系列机器人提供丰富的低载荷类别机器人,适用于搬运和装配工件、工件质量检测、金属部件打磨和抛光等多种场景。KR CYBERTECH机器人的灵活性使它在各行各业大受欢迎,比如电子、汽车零部件、金属加工等等。
今年,该系列推出全新额定负载20kg,臂展1820mm的Edition机器人。新的机型具有手腕IP67,本体IP54的高防护等级,并和其他KR CYBERTECH产品一样,可以以任意角度安装,如安装在地板、墙壁、天花板上。该机型适用于各种常见的自动化应用。
今年,该系列推出全新额定负载20kg,臂展1820mm的Edition机器人。新的机型具有手腕IP67,本体IP54的高防护等级,并和其他KR CYBERTECH产品一样,可以以任意角度安装,如安装在地板、墙壁、天花板上。该机型适用于各种常见的自动化应用。