Konumunuzu seçin:

Ülke

KUKA Coaster

Fuar sunumları, firma etkinlikleri ve daha fazlası için mobil, sertifikalı sürüş hizmetleri: KUKA Coaster ile güvenli yolcu taşımacılığı için eksiksiz ve esnek kullanılabilen bir robot sistemi kiralayın.


Güvenli sürüş hizmeti olarak 6 akslı sertifikalı robot kiralayın: Az uğraşla bol heyecan

Bir etkinlik planı yapıyor ve misafirleriniz ile ziyaretçileriniz için özel bir atraksiyon arayışında mısınız? EN 13814 güvenlik normu uyarınca sertifikalanmış mobil KUKA Coaster sürüş hizmetlerini kiralamak için size sunulan eşsiz fırsatı kaçırmayın.

KUKA Coaster'in yer ihtiyacı çok azdır ve tüm gerekli aksesuarları ile birlikte eğitimli personel tarafından yerinde kurulmaktadır. Böylelikle özel etkinliğiniz için kolay ve hızlıca gerçek bir ziyaretçi mıknatısı elde edersiniz.

Etkinlikler için esnek robot sürüş hizmetleri rezervasyonu: KUKA Coaster

KUKA Coaster yediden yetmişe herkes için unutulmaz bir sürüş heyecanı sunuyor. 

Fuar ve etkinlikler için komple robot sistemleri kiralayın: Yolcu işletiminde esnek ve tamamen güvenli

KUKA Coaster her yaş için en üst güvenlik seviyesinde aksiyonlu eğlence sağlıyor: Robot hareketleri yolcunun isteğine göre kademe kademe uygulanabilmektedir. Örneğin çocuklar için uygun dönüşler, kendi eksenin dönüş veya adrenalin bağımlıları için kafa üstü aksiyonlar bunlara dahildir.

Bu esnada yolcuların güvenliği kusursuz olarak sağlanmaktadır: 

  • %100 sertifikalı yapı bileşenleri ve dişliler 
  • Mekanik tahditler
  • Kesintisiz elektronik denetim
  • Büyük dokunmatik ekranda kolay anlaşılır grafiklerle rahat ve güvenli kullanım
KUKA Coaster çok sayıdaki hareket programı sayesinde tüm aile için sürüş keyfi sunuyor.

Hepsi tek sette: Mobil sürüş hizmeti olarak aksesuarları dahil robot

KUKA Coaster'in hızlı ve zahmetsizce kullanılması için ihtiyacınız olan her şeyi size temin ediyoruz: Eğitimli KUKA personeli tarafından profesyonel kurulum, söküm ve kullanım.

  • Robot
  • 2 kişilik oturma gondolları
  • Giriş kapısı için koruyucu çit
  • Robot kumandası KR C4
  • Kumanda yazılımı için kullanıcı lisanslı kumanda paneli
  • Hafiften ekstreme kadar önceden tanımlanmış 5 sürüş programı
KUKA Coaster gerekli aksesuarlarıyla teslim edilmekte ve profesyoneller tarafından kurulmakta, sökülmekte ve kullanılmaktadır.

Kiralık sistemin kullanımı için koşullar:

Yer ihtiyacı (iç alanda kullanım): 12 m x 12 m x 7 m / 14 m x 14 m x 7 m (koruyucu çit ile)
Kurulum/Sökme/İşletim: Eğitimli 3 KUKA personeli ile 3 gün kurulum / 2 gün sökme
Çatallı forklift (5 t taşıma yükü): Çatal (l ≥ 2300 mm, w ≤ 160 mm, d ≤ 60 mm)
Elektrik beslemesi: 32 Ampere, 400 Volt CEKON priz, RCD / ayrı topraklama olmadan
Zeminin yapısı: Beton kalitesi C20/C25, kalınlığı en az 250 mm
İzinler: Ulusal olarak ilgili makamlardan alınmalıdır