Konumunuzu seçin:

Konum

Schweißanlage von KUKA Systems bei Gestamp

Gestamp için KUKA tam otomatik gazaltı kaynağı sistemi

Gestamp, metal ve şasi uzmanları Hannover'daki VW tesisi için şasi üretmektedir. KUKA Systems'in tam otomatik gazaltı kaynak tesisi, Bielefelder Gestamp Tesisinde, diğerleri arasında, minimum iş gücü sarf ederek yüksek kalite, test edilmiş işlem güvenliği ve yüksek verim elde etmektedir.


Başlangıç Durumu

Şasi, güvenli arazi sürüşlerinde gerekli dengenin sağlanması için önemli bir rol oynamaktadır. Şimdiye kadar Volkswagen AG ticari taşıtlarının şasisi, çoğunlukla manuel olarak Gestamp Arjantin'de üretilmekteydi. Yüksek ürün kalitesi sağlarken artan taleplere de cevap vermek adına Gestamp Umformtechnik Bielefeld Haziran 2014'te Avrupa ve komşu pazarları kapsayan Hannover'daki VW üretimi için şasinin tam otomatik üretimini üstlenmiştir.

Görev

Bitmiş bir Amarok şasisi, 230 kilogram ağırlığında, yaklaşık beş metre uzunluğunda ve bir buçuk metre genişliğindedir; bu yüzden şimdiye kadar Bielefeld'deki Gestamp tesisinde üretilen en büyük parçadır. Bunun üretilmesi için 200'ün üzerinde çelik parçalar kullanılmaktadır.

Planlama aşamasında oldukça kısıtlı teslim tarihinin yanı sıra, alan kısıtlaması da görevi daha zorlu hale getirmiştir. Toplam 3000 metrekarelik alanda üretim ve lojistik için her bir alanın en uygun şekilde kullanılması gerekmektedir.

 
Üretim ve lojistik için tüm alanların optimum kullanılması. (Kaynak: KUKA Systems GmbH)

Çözüm

Şasinin alt grupları (şasi yan kolu, çapraz elemanlar ve bağlantılar), her biri bir yapı parçası yükleme istasyonu ve iki adet düzeneğe sahip olan ve büyük ölçüde standartlaştırılmış 14 kaynak istasyonunda üretilmektedir. Tüm yapı parçalarının ergonomik veya işlem bakımından en iyi şekilde konumlandırılması amacıyla KUKA pozisyonerler kullanılmaktadır; böylece, operatörler veya robotlar bileşenlere her zaman optimum düzeyde erişim sağlar. Daha sonra bitmiş şasi yan kolu ve çapraz elemanlar, lineer eksenler üzerinden tam otomatik bir şekilde taşınır.
Şasi alt grupları standartlaştırılmış kaynak istasyonlarında üretilmektedir. (Kaynak: KUKA Systems GmbH)
Arc Welding - Ladder Frame Production (2014)
Arc welding from KUKA Systems at Gestamp - Ladder Frame Production

KUKA uzmanları, profesyonel proje yönetimini yaratıcı çözümlerle birleştiriyor, bu da bizim için mükemmel bir seçim oluşturuyor. Kararlaştırılan tüm iyileştirmeler derhal ve tutarlı bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Harald Becker, Gestamp'ta Amarok üretiminden sorumlu genel proje müdürü
Yüksek kalite, test edilmiş işlem güvenliği ve yüksek verim için KUKA Systems uzmanlığı

Yakınınızdaki KUKA Resmi Sistem Partnerinizi bulun

Branşınız veya uygulamanız için doğru partneri burada bulabilirsiniz.