Konumunuzu seçin:

Konum

KUKA robotları ve 3D baskı sayesinde yepyeni bir oturma şekli

Mobilya üreten KUKA robotları marangozlara olan ihtiyacı ortadan mı kaldırıyor? Hayır. Londra’da HagenHinderdael tarafından tasarlanan 3D baskılı koltuk ve bank modülü TWINE, mobilya, mühendislik ve geri dönüşüm dünyalarına tamamen yeni bir soluk getiriyor.

17 Şubat 2022


HagenHinderdael her ikisi de mimar ve tasarımcı olan Sofia Hagen ve Lisa Hinderdael tarafından 2020 yılında kurulan bir tasarım stüdyosudur. “Hedefimiz, köklü zanaatkarlığı kutlamak ve her zaman enstalasyonların yaşam döngüsünü düşünmek” diyorlar. Hinderdael Belçikalı, Hagen ise Avusturyalı ve her ikisi de uluslararası ortamlarda çalışmışlar. Dolayısıyla tüm dünyadan toplanan fikirleri hayata geçirmek için yerel zanaatkarlarla çalışmayı ve en son teknolojiyi kullanmayı seviyorlar.
Lisa Hinderdael ve Sofia Hagen, daha büyük TWINE ürünleri basmak için kullanılan KR QUANTEC’in önünde © HagenHinderdael

Üretim ve geliştirme: Ham madde olarak hastane atıkları

Sofia Hagen, “Rossana Orlandi üçüncü Guiltless Plastic kampanyasını başlattığında TWINE fikri aklımızdaydı” diyor. Milano’da ünlü bir galerici olan Orlandi, düzenli olarak sanatçıları ve tasarımcıları gezegeni dikkat çekici bir şekilde düzene sokacak projelerini sergilemeye davet ediyor. Böylece HagenHinderdael TWINE’ı icat etti. “Mobilyalarımızın eğlenceli, rahat, dayanıklı olmasını ve Reflow tarafından üretilen filamentleri kullanmak istedik” diye ekliyor Sofia yaratıcı tutkularını anlatarak. Reflow, geri dönüştürülmüş plastik atıklardan filament olarak adlandırılan yüksek kaliteli, sürdürülebilir 3D baskı malzemeleri üreten Amsterdam merkezli ödüllü bir sosyal girişimdir. TWINE’ın ham maddesi, rPETG filamenti, eski hastane tepsilerinden üretilmiştir.
3D mobilyalar, Reflow’dan temin edilen, plastik atıklardan elde edilmiş filamentlerle üretildi © HagenHinderdael

İkna eden bir 3D fikri

Her bir TWINE modülü 1,06 metre uzunluğunda ve 50 santimetre yüksekliğinde olup genişlikleri 30 veya 45 santimetre olarak değişmektedir. Böylece tek başınıza veya aileniz ve arkadaşlarınızla oturabilirsiniz. Rossana Orlandi, henüz taslak halindeyken bu proje fikrine bayıldı ve TWINE, RO PlasticPrize 2021 ödülünün finalisti oldu. Geri dönüştürülmüş plastikten üretilen eşyalara verilen bu ödülü kim kazanırsa tüm Avrupa’da manşetlere çıkıyor. Bu nedenle, TWINE koltuğu, sergilenmek üzere Milano’ya gönderildi.
Robotik, katmanlı imalat teknolojileriyle buluştuğunda, kısa sürede bir TWINE ürünü elde edilebilir © HagenHinderdael
Mükemmel 3D baskı: KUKA endüstriyel robot, HagenHinderdael’in tasarım fikirlerine hayat veriyor © HagenHinderdael

Malzeme bilgisi: Deneyimli bir ortak, Ai Build

HagenHinderdael, Londra’da Reflow filamentleriyle çeşitli vesilelerle çalışmış olan Ai Build’i imalatçısı olarak seçti. Ai Build, 2015 yılında kurulmuş ve “şu anda 20 kişi ve 5 KUKA robotu istihdam eden” bir hizmet olarak yazılım şirketidir, diyor Operasyon Müdürü Michail Desyllas. Ağırlıklı olarak havacılık, otomotiv, inşaat, denizcilik ve enerji endüstrisinde faaliyet gösteren 1. kademe şirketler için çalışıyorlar. Ancak Desyllas’ın bildirdiğine göre, mimarlar ve tasarımcılar arasında da artan bir ilgi var.

İnsan müdahalesi olmadan dayanıklılık ve estetik garanti edilmelidir

Milano’daki bir sergi için üretim yapmak Ai Build adına heyecan verici ve yeni bir deneyimdi. “Bu özel projede karşılaştığımız en büyük zorluk, parçaların geometrisi ve istenen estetik sonuçtu. Destek alınmadan tamamlanması gerekiyordu.” 3D baskı, insan müdahalesi olmadan yeterince mükemmel modüller üretmelidir. Ai Build, bu iş için KR30 L16 (KR IONTEC serisi) ve KR90 R2700 (KR QUANTEC serisi) kullanmaya karar verdi “çünkü bu robotlar bu parçaların üretimini mümkün kılan erişime sahipler. Ayrıca, kaliteyi gerçek zamanlı olarak izlememizi ve hatalara dair bildirim almamızı sağlayan yazılımımızla tamamen entegreler”, diyor Desyllas.
Kompleks tasarımlar: Ai Build’in KUKA endüstriyel robotları ve Ai Sync yazılımı, hem sağlam hem de estetik olarak hoş 3D mobilya baskısını mümkün kılıyor © Ai Build
Yazılım tasarımla buluşuyor: Ai Build sayesinde 3D baskılı koltuklar için şekil çeşitliliği neredeyse sınırsız

İki KUKA robotu, 3D çeşitliliği mümkün kılıyor

Siparişten bitmiş mobilyaya kadar iki haftadan az sürdü. TWINE’ın dalgalar kadar doğal görünmesi amaçlandığından, Ai Build, 3D baskılı karışımın soğuması ve sertleşmesi için çift kavisli yatak şeklinde bir kalıp yaptı. Küçük ürünler KR30 L16 ile, daha geniş olanlar ise KR90 R2700 ile üretildi. Her iki robotta da bir filament ekstrüder sistemi yer alıyor. Bu sistem, çeşitli renklerde dört adede kadar farklı filament akışını taşıyabilir ve bir saydamlık gradyanı sağlar.
KUKA sistem ortağı Ai Build, proses için bir tür yatak geliştirdi. Sıcak malzeme bu yatak üzerinden akarak sertleşiyor © Ai Build

Katmanlı imalat: Zamanlamanın önemi

Desyllas, ısıtılmış rPETG filamentini kalıba katman katman yerleştirmenin biraz zor olduğunu kabul ediyor: “Her katmanın belirli bir zaman çerçevesi içinde yerleştirilmesi gerekiyor. Sarkma olmaması için önceki katmandan hemen sonra yerleştirilmemesi gerekiyor ama aynı zamanda yapışma sorunlarını önlemek için çok yavaş da olmamak lazım.” Ancak iyi bir hazırlık ve robotların titizliği sayesinde, oturmaya hazır, estetik, dayanıklı, konforlu mobilyalar üretmeyi başardılar. Her TWINE ürünü kalite kontrollerinden geçti. Desyllas’ın sözleriyle bu kontroller “yazılım ve robotlarımızdaki kamera sisteminin sürekli izleyen gözü” ile yapıldı. Sofia Hagen ve Lisa Hinderdael sonuçtan memnun kaldılar, TWINE’ı Milano’ya gönderdiler ve sanatseverler ile tasarım mobilya tutkunlarının kalbini kazandılar.
3D yazıcı ile uygulanan yöntemler, farklı renk kombinasyonlarını ve gradyanları mümkün kılar © HagenHinderdael

Dünyayı gezmek için yaratıldı

TWINE, RO PlasticPrize ödülünü kazanmamış olsa da yolculuğu daha yeni başladı. Eylül ayının sonunda, TWINE bu yılki Londra Tasarım Festivali sırasında yapılan “Planted” tasarım gösterisinde yer aldı. Mart 2022’de, TWINE Avusturya’daki Vorarlberger Architektur Institut’ta sergilenecek. Ai Build ve KUKA robotlara güveni tam olan HagenHinderdael, artık dünyanın her yerindeki sanatseverler ve kurumsal müşteriler için özel TWINE aranjmanları tasarlamaya ve üretmeye hazır. Yeni TWINE ürünleri özelleştirilebilir olacak ve İtalya merkezli KUKA ortağı Caracol-AM tarafından basılacak. “Mobilyaları bizim yazılımımızla üretecekler ve Ai Build her yeni ürünü onlarla iş birliği içinde test edecek”, diyor Michail Desyllas. Tüm bunların arkasında, Lisa Hinderdael ve Sofia Hagen’in hastane atıklarına yeni bir hayat verme ve plastiği olabildiğince güzel gösterme fikri var.
Bireysel 3D baskı mümkün: KUKA Turuncusu TWINE şimdilik sadece tasarım olarak mevcut © HagenHinderdael

KUKA ile ortaklığımız başından beri sürüyor. Ürün yelpazelerinde yer alan robotlar, faaliyetlerimizi büyütmemize olanak sağladı. KUKA robotlarının güvenilirliği ve doğruluğu, büyük ölçekli 3D baskı için kritik önem taşıyor.

Michail Desyllas, Ai Build Operasyon Müdürü, Londra

Haber bültenini karşıdan yükle

PDF indir

Seyahat eden bir geri dönüşüm robotu ile üretilen tasarım mobilyalar

İki mimarın araştırma ve tasarım stüdyosu THE NEW RAW, plastik atıkları mobilya ve diğer eşyalara dönüştürmek için KUKA’nın robotlarını kullanıyor.