Kolayca robot programlayın: KUKA ready2_pilot ile manuel yönetim
Otomasyon şirketlere birçok avantaj sağlamaktadır, özellikle de tehlikeli, zorlayıcı veya monoton işler konusunda. Fakat zorlayıcı nokta çoğunlukla programlamadır. Mekanik yardımcıya, ne yapması gerektiğini en kolay nasıl öğretebiliriz? Manuel yönetimle: KUKA ready2_pilot işte bu sorunu çözmektedir.
5 Şubat 2021
Robotların şirketlerde kullanımı için sayısız uygulama senaryosu vardır: Kaynak yapımı, delme ve yapıştırma, makineyle hızlı, sürekli ve istikrarlı olarak yüksek kaliteyle gerçekleştirilebilen işlerden sadece üçüdür. Fakat otomasyon aynı zamanda dijitalleşme anlamına da gelmektedir. Sonuçta endüstride robot kullanımı dendiğinde, nadiren sadece robotun kendisi söz konusudur. Robotun kumandası ve yazılımı da bu işin bir parçasıdır. Birçok işletme için bu durum büyük bir zorluktur. Sanayi derneği Bitkom ve Alman Zanaat Dernekleri Merkezi (Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH)) tarafından yürütülen bir araştırmaya göre, araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 81’i yeniliğe açık olduğunu fakat aynı zamanda yüzde 64’ü de dijital teknolojilerden çekindiğini dile getirmiştir.
Karmaşık programlama yerine manuel yönetim
Elle kılavuz: Robota manuel yöntemle öğretin
Ready2_pilot manuel yönetim sistemimiz sayesinde çalışanlar robotları pratik bir şekilde elle yönetebilmekteler. Robot kolunun yönetimi, neredeyse kaynak, delme veya yapıştırma işlemini kullanıcı kendi yapıyormuş gibi hissettirmektedir.