KR 40 PA
KR 40 PA, en küçük ve en hafif paletleme robotumuzdur. Özellikle paletleme için tasarlanan ve Avrupa standartlarındaki paletlerin istiflenmesi için mükemmel olan endüstriyel robotlar ile yüksek hızlılık ve hassasiyet elde edersiniz.
KR 40 PA, mallarınızı çok kısa zamanda toplayıp paketler. En dar alanlarda dahi maksimum 40 kg ağırlığındaki yükleri istifler ve maksimum 1,8 m'lik net istif yüksekliğine erişir. Öz ağırlığının az olması sayesinde çevrim sürelerini büyük oranda azaltır.
KR 40 PA (4 eksenler) - teknik veriler
Robotlar
Nominal toplam yük
Maks. erişim mesafesi
Ortam modeli
Karşıdan yüklemeler
KR 40 PA
Nominal toplam yük
40 kg
Maks. erişim mesafesi
2091 mm
Ortam modeli
Standard
Karşıdan yüklemeler
- Nominal toplam yük 40 kg
- Maks. erişim mesafesi 2091 mm
- Yapı şekli Paletleyici
- Ortam modeli Standard
- Bağlantı konumu/konumları Zemin
- Koruma sınıfı IP 65
- Karşıdan yüklemeler PDF
- Kontrol sistemi
- Veri Sayfası KUKA Marketplace
%x / %y robot görünür