Konumunuzu seçin:

Konum

Sacların KS FlexRoller ile lazere uygun şekilde gerdirilmesi

Sac yapı parçalarının prosese uygun bir şekilde birleştirilmesi için lazere uygun gerdirme önemli bir ön koşuldur. Burada KS FlexRoller özel güçlerini ortaya koyar: İnce sacların boşluksuz bir şekilde gerdirilmesini ve odak nokta konumunun sabit tutulmasını sağlar.


Özellikle ince saclarda, bunların prosese uygun şekilde gerdirilmesi önemlidir. Bu özel uygulama için KS FlexRoller'i geliştirdik: Sacların kaynaklama sırasında boşluksuz bir şekilde birbirine oturmasını sağlar. Böylece kaynak yerinin gerekli kalitesi ve mukavemeti sağlanır. Akıllı bir pnömatik sistemi sayesinde KS FlexRoller'in baskı gücü sıfır ila 1.000 Newton arasında serbest programlanabilir şekilde ayarlanabilir. Kaynak optiğinin baskı elemanına bağlanması sayesinde lazer kaynağı için önemli odak noktası konumu da sabit tutulabilir. KUKA, baz versiyonun yanında, lazer tekniğinde kullanılabilen, konfigüre edilmiş çözümler sunmaktadır.

KS FlexRoller: Veriler ve gerçekler

Sac kalınlıkları

> 3 mm

Baskı kuvveti

0 ila 1000 N (serbest programlanabilir)

Ağırlık  ≈ 28 kg
Bobin çapı  50 ila 140 mm
 Işın kaynakları

 Esnek (CO2Lazer veya katı cisim lazeri)

Odak uzaklıkları
 Görev konumuna göre esnek konfigüre edilebilir.

KS FlexRoller'in avantajları

Aralıksız gerdirme

KS FlexRoller, kaynak bölgesindeki saclar boşluksuz bir şekilde birbiri üzerine bastırılacakşekilde tasarlanmıştır. Aynı zamanda odak noktası konumu sabit tutulur.

Baskı makarasının özel alaşımı

Alaşım KS FlexRoller'i bilhassa aşınmasız ve ısıya mukavemetliyapar. Ayrıca kaynak çapaklarının, konvansiyonel malzemelerde olduğunda daha az yapışmasını sağlar.

Neredeyse histerezsiz proses

Baskı kuvveti özel pnömatik silindirlerle sağlanır. Bu sayede baskı veya dengeleme hareket neredeyse hiç ardıl etki etmez.

Hassas baskı kuvvetleri

Özel bir parmak ucu hissiyatı gerekliyse, bir servo motorlu baskı modülü uygun, düşük baskı kuvvetini üretir.

Mevcut ek modüller

Gerçekleştirmek istediğiniz özel talepleriniz mi var? Açık yapı tipi sayesinde KS FlexRoller'inizi serbestçe tasarlamak tamamen size kalmış. Entegre edilebilir fonksiyon modülleriyle prosesinize en iyi şekilde adapte olur. Görev durumunuza uyan modülleri seçin:

  • Dikiş takibi için sensör sistemi
  • Ek tel beslemesi
  • Yapı parçalarının ölçülmesi için ışık kesim sensörü
  • Koruyucu gaz beslemesi (tek taraflı/çift taraflı)
  • Cross-Jet
  • Baskı makarası (büyüklüğü değişken ve/veya doklanabilir)
  • Karşı makara (lineer stroklu ve doklanabilir)
  • Pnömatik ve servo motorlu baskı modülü

Sac işlemenizin nasıl daha verimli olacağını bize sorun.