เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

สถานที่

กรุณาเลือกภาษา:

KUKA ยังคงปรับปรุงความสำเร็จของ KR CYBERTECH ต่อไป

หุ่นยนต์ KUKA ในรุ่นKR CYBERTECH จะสร้างความประทับใจด้วยประสิทธิภาพสูงสุดในขณะที่มีการออกแบบที่กะทัดรัด ซึ่งมันจะตรงกับความต้องการของตลาด ในฐานะที่เป็นส่วนประกอบของ KUKA Ready Packs จะมีการจัดแสดงโมเดลในงานแสดงหุ่นยนต์ CIIF ในนครเซี่ยงไฮ้ระหว่างวันที่ 19 ถึง 23 กันยายน 2018

19 กันยายน 2561


ประสิทธิภาพสูงสุดในระดับน้ำหนักการบรรทุกที่่ต่ำ

KR CYBERTECH เป็น หุ่นยนต์มัลติฟังก์ชันที่มีประสิทธิภาพสูง ในระดับน้ำหนักการบรรทุกที่่ต่ำ อันเนื่องมาจากการออกแบบที่กะทัดรัดทำให้เหมาะสำหรับแนวคิดเรื่องเซลล์ที่ประหยัดพื้นที่ หุ่นยนต์สามารถรับระวางการบรรทุกได้ ตั้งแต่ 6 ถึง 22 กิโลกรัม และมีช่วงตั้งแต่ 1,612 ถึง 2,100 มิลลิเมตร "การผสมผสานกันจากความสามารถในการรับน้ำหนักที่สูง ช่วง อีกทั้งความต้องการใช้พื้นที่ขนาดเล็กเป็นคุณลักษณะเฉพาะที่ไม่เหมือนใครจริง ๆ" Markus Hollfelder-Asam ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของ KUKA กล่าว

สำหรับทุก ๆ ภารกิจ การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง

การทำงานที่สมบูรณ์แบบ การใช้งานบนรางการผลิตที่แม่นยำ หรือการจัดการอย่างรวดเร็ว: KR CYBERTECH ทำให้สามารถมั่นใจได้ในการใช้งานหลาย ๆ รูปแบบ หุ่นยนต์ที่มีระดับน้ำหนักการบรรทุกที่่ต่ำมีจุดแข็ง เช่น ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในการผลิตโน้ตบุ๊คหรือตัวเรือนทีวี นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมทั่วไป นอกเหนือจากการขนถ่ายแล้ว KR CYBERTECH ยังสามารถจัดการกับกิจกรรมในขั้นสุดท้ายได้ เช่น การขัดหรือการขัดสี โดยขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้งาน ยังมีหุ่นยนต์ไว้ให้ใช้งานในรุ่นพิเศษ เช่น สำหรับการใช้งานในห้องสะอาดอีกด้วย "เรายังสามารถรองรับให้ทันกับความต้องการที่สูงและยังคงลดระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าให้สั้นลงไปได้อีกตั้งแต่ปี 2019" Markus Hollfelder-Asam กล่าวเสริม

KR CYBERTECH ในแพคเกจที่มีประสิทธิภาพสูง

KR CYBERTECH เป็นส่วนหนึ่งของ KUKA Ready Packs ซึ่งจะเป็นการรวมผลิตภัณฑ์ KUKA ที่มีประสิทธิภาพสูงไว้ในแพ็คเกจเดียว โซลูชั่นที่ได้รับการกำหนดค่าไว้ล่วงหน้าจะประกอบด้วย หุ่นยนต์ การควบคุม แผงควบคุม และซอฟแวร์ โดยเป็นสายการจัดส่งที่มีลำดับความสำคัญ จะสามารถรับประกันเวลาในการจัดส่งได้ในสามสัปดาห์ "ด้วย KR CYBERTECH Ready Pack ทำให้ KUKA มีความรวดเร็วและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว" Hollfelder-Asam กล่าว