Denna kollisionsfria ”kollega” tar intralogistiken till en ny nivå – särskilt inom konsumtionsvaruindustrin
Mobila industriella lösningar måste uppfylla de högsta krav. Med vår nya mobila plattform KMP 600-S diffDrive erbjuder KUKA ett nytt förarlöst transportsystem för effektiv intralogistik. Fordonet kan bära laster på upp till 600 kg. Detta gör KMP 600-S diffDrive perfekt för den tuffa vardag som råder inom industriell produktion: Tack vare utförandet med IP 54 arbetar den alltid tillförlitligt även i extra driftsmiljöer med exempelvis stänkvatten och damm.