Välj din plats:

Land

Roboten LBR Med är den som trycker i iYU

Capsix Robotics bygger världens första massageapparat vars huvudkomponent är en avkännande robot. Massageroboten iYU, med en inbyggd robot av typen LBR Med, har utvecklats för att få in massage i människors vardag och underlätta arbetet för fysioterapeuter.


François Eyssautier grundade Capsix Robotics tillsammans med sin fru Carole i juni 2015 i Villeurbanne nära Lyon. Företagets tredje partner heter Stéphane Rollet och är fysioterapeut. Målet med företaget – en automatiserad massageapparat – har nu uppfyllts i och med skapandet av iYU. Tack vare sin komplexa teknik kan denna apparat avbilda en massörs arbete nästan 1:1. För att uppnå detta behövde man en samverkande robot med avkännande egenskaper i applikationen. Capsix Robotics valde därför LBR MedVi är de första som erbjuder en robotstyrd massage med välbefinnandet i fokus”, berättar François Eyssautier, vars stolthet inte går att ta miste på.

Som robotkomponent i iYU möjliggör LBR Med massage styrd av en robot för ökat välbefinnande.

Enkelt att planera in massage i vardagen med robotbaserat system

Drygt 80 procent av alla människor uppskattar massage, men bara 3 procent gör det till en vana i vardagen. Ett annat faktum: Fysioterapeuter får ofta problem med händerna på grund av överbelastning – ett problem som ofta visar sig tidigt. Här kommer iYU in i bilden”, förklarar Eyssautier. Massage är i grunden ett väl avvägt samspel mellan precision och rätt placering av ett tryck mot kroppen – som gjort för att utföras av en maskin, men som trots det kan individualiseras. iYU finns i två versioner: en för spa-anläggningar, hotell och företag, och en för sport-, fitness- och träningsanläggningar.
iYU-teamet på MEDICA 2019: Carole Eyssautier, Guillaume Gibert och François Eyssautier (från vänster till höger)

Den långa vägen till en färdig massagerobot

”Vi började med, som vi kallar honom, välbefinnandeexperten. Där upplevde vi mycket snabbt en stor efterfrågan från personalchefer på företag som i iYU såg en möjlighet att minska stress och spänningar hos sina medarbetare. 2016 ägnades i hög utsträckning till att övertyga skeptiker om att en robotapplikation de facto kan tillhandahålla professionell massage. För detta ändamål lånade KUKA ut en robot till oss under ett helt år. Under en specialutbildning fick vi djup förståelse för denna robot och dess möjligheter”, berättar Eyssautier om de första stegen i produktutvecklingen.

Avspänning per knapptryckning med massageroboten iYU från Capsix Robotics.

De viktigaste egenskaperna hos en massagerobot – känslighet och precision

Baserat på detta utvecklades en första prototyp av iYU som var klar i slutet av 2018. Arbetet utfördes av företagets tre partner och deras team. Denna kunde avbilda morfologin hos en riktig person samt utföra professionell massage. ”Roboten LBR Med var oundgänglig för oss eftersom den kan utföra olika massageprogram på ett säkert och flexibelt sätt”, förklarar Eyssautier. En viktig aspekt är robotens mycket goda avkännande förmåga, som säkerställer att roboten inte trycker hårdare än planerat samt agerar med mycket hög patientsäkerhet.

LBR Med arbetar med maximal precision, både i sina rörelser och när den väljer hur hårt den ska trycka på patienten. Även massageprogrammet utförs med samma maximala precision. Den är även mycket lättanvänd. För oss är det en häpnadsväckande robot.

François Eyssautier, grundare av Capsix Robotics

Överväldigande reaktioner på avspännande robotmassage

I februari 2019 inleddes den viktigaste fasen för Capsix Robotics – det var dags för de första praktiska testen. Ett av Frankrikes tre största telekommunikationsföretag hade visat intresse. Man lät montera en iYU på företagets huvudkontor i Paris – och mottagandet var överväldigande. Så här minns François Eyssautier försöket: ”Alla tider var uppbokade inom en halvtimme. 98 procent av medarbetarna gav massagen mycket gott omdöme och bekräftade att den hade hjälpt dem att minska både spänningar och stress.” Med denna positiva feedback i bagaget var det inte svårt att övertyga fler företag att testa deras nya produkt. Med Heineken, France Boissons, en säljpartner till Heineken, Hautes Technologies, Alstom och APICIL, ett franskt sjukförsäkringsföretag, började fler och fler kända företag att anmäla sitt intresse.

LBR Med är som gjord för sin arbetsuppgift i massageroboten iYU – hög precision och flexibilitet är exakt det som behövs. 

Den avslappnande massagen kan individualiseras genom val av musik samt olika massageprogram

För att bli masserad av iYU går användaren först in i massagerummet, loggar in i systemet och väljer sedan något av massageprogrammen. Den som ska masseras kan även välja vilken musik som ska spelas: Från mood och jazz till sofrologi – urvalet är stort. Massagen startas med en knapptryckning på fjärrkontrollen. Massagen kan stoppas när som helst. Även hårdheten som roboten trycker med kan justeras vid valfri tidpunkt.
Massageroboten iYU gör spända muskler avslappnade i vardagen.

Framtida tillämpningar möjliggjorda av en avkännande tusenkonstnär – LBR Med

Capsix Robotics utvecklar för närvarande en helt autonom lösning som inte ska kräva någon input utifrån. Men François Eyssautier ser inte att företaget närmar sig slutet på sin resa, snarare tvärtom: ”Vi inser att vår teknik kan användas i många andra sammanhang, varav de flesta har med kroppen att göra. Därför kommer roboten LBR Med även fortsättningsvis att vara mycket viktig för oss. Jag tänker till exempel på laserterapi för att ta bort tatueringar, kroppsbehåring och hudpigment. För att utföra laserterapi krävs en godkänd medicinteknisk apparat. Att då ha en robot som redan är certifierad för integration i medicintekniska produkter underlättar enormt för oss. Därför är LBR Med oumbärlig i framtidens robottekniska lösningar.”

KUKA systempartner finns över hela världen

Här hittar du rätt partner för din bransch eller ditt problem.