![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/ready2_use/ready2_pilot/kuka_ready2_pilot_02.png?rev=-1&w=1900&hash=4BC207D03F1ABD44EB24EE25204F823A)
KUKA ready2_pilot
Pre skutočne jednoduché a užívateľsky nenáročné stvárnenie naučenia (teaching) priemyselného robota spoločnosť KUKA s ready2_pilot ponúka bezdrôtové riešenie, ktoré sa môže rýchlo použiť a jeho obsluha je veľmi ľahká.
Pomocou KUKA ready2_pilot, ktorý je prvý balík riadenia svojho druhu na celom svete, je riadenie robotov detskou hračkou. Balík možno rýchlo namontovať na robot a je priamo použiteľný bez náročného programovania. Len samotné manuálne vedenie robota stačí na to, aby sa naučil požadované procesy. Nezáleží na tom, či ide o presné zváranie alebo hrubú paletizáciu, či ide o obratný malý robot ako KUKA KR AGILUS alebo gigant pre vysoké zaťaženia ako KUKA KR 1000 titan – pomocou KUKA ready2_pilot jednoducho a nekomplikovane realizujete najrôznejšie požiadavky.
Vysoká istota investície a mnohostranná kompatibilita: Možnosti s KUKA ready2_pilot
KUKA ready2_pilot je v každom prípade bezpečnou investíciou: Pri jednorázovom zakúpení je hardvér opätovne použiteľný pre každý štandardný robot KUKA a aktualizáciou softvéru s nízkymi nákladmi sa môže kedykoľvek dodatočne vybaviť.
Chcete mať úžitok z optimálnych výhod KUKA ready2_pilot? V závislosti od podmienok máte k dispozícii nasledujúce voliteľné výbavy:
- Používate už robot KUKA spolu s riadením KUKA ready2_pilot? Vďaka opätovne použiteľnému hardvéru postačuje aktualizácia softvéru na KSS 8.5, aby ste mohli používať najnovšiu verziu KUKA ready2_pilot.
- Máte už robot KUKA a chcete ho vybaviť riadením KUKA ready2_pilot? KUKA ready2_pilot sa dodáva aj ako balík Retrofit, pomocou ktorého možno dodatočne vybaviť všetky štandardné roboty KUKA pri nízkych nákladoch.
- Chcete získať priemyselný robot KUKA spolu s KUKA ready2_pilot? Spoločnosť KUKA poskytuje individuálne ponuky vždy na základe potrieb zákazníkov. KUKA ready2_pilot je koncipovaný pre použitie na jednom, ako aj na viacerých robotoch.