PLC rozhoduje o forme paletizácie
Obdržané objednávky sa zadávajú do systému SAP-ERP, ktorý plánuje zákazky a optimalizované pre výrobu ich odosiela do riadiaceho systému PLC KOCH. Záznam údajov stroja prebieha prostredníctvom nového systému MES, špecifického riešenia pre odvetvie výroby roliek a konvertorov. PLC skontroluje priemery roliek a príslušný nastavený obraz palety s veľkosťou určeného nosiča nákladu a pomocou skúšky plauzibility rozhodne, či je možná automatická paletizácia. V opačnom prípade budú rolky odvedené na samostatnú baliacu linku.
Na polohovanie dutiniek bol vyvinutý plnoautomatický systém. Tu preberá KUKA KR 6-2 centrálnu funkciu polohovania a premeriavania, aby bolo zabezpečené, že sa dutinka nachádza v správnej polohe. Podľa danej zákazky polohuje robot od dvoch do 20 dutiniek. Nato automaticky odoberie dutinku zo zásobníka alebo môže byť voliteľne aj priamo napojený na strihačku dutiniek.
Potom dutinku nasadí na takzvanú upínaciu a prenosovú jednotku, ktorá zabezpečuje, že sa dutinky čisto navlečú na navíjací hriadeľ. Pritom je veľkou výhodou to, že strihačka a robot pracujú navzájom sebestačne. Pri zmene zákazky obdrží robot cez správu zákaziek nové predpísané šírky strihu a polohy a prestavenie nožov.
Zariadeniam na strihanie roliek priradené roboty KR QUANTEC typu KR 300 R2500 ultra odoberajú hotové rolky fólie – ktoré majú priemer od 250 do 800 milimetrov, hmotnosti od desať do 200 kilogramov a šírky od 75 do 450 milimetrov – a položia ich na pásový dopravník. Na zariadeniach sú roboty vybavené upínacími chápadlami, ktoré vyvíjajú len ľahký tlak zvonka, aby sa rolky fólie nepoškodili.
Riadenie stroja nastaví chápadlá na priemer roliek. Roboty jemne nabiehajú a tiež brzdia tak, aby sa hrany roliek pri odkladaní nepoškodili. Používané roboty KR QUANTEC presvedčia nielen vysokým zaťažením 300 kg a dosahom 2500 mm, ale predovšetkým svojou flexibilitou – rôzne hmotnosti, priemery a šírky nie sú pre profíkov v manipulácii žiadny problém.