Alegeți locația:

Locație

Viteză mare cu noul robot Delta de la KUKA pentru o productivitate și mai mare

Totul sub control într-o clipă: KR 3 D1200, cel mai recent model al roboților Delta de la KUKA, un robot de preluare și plasare a produselor alimentare, printre altele, transportă până la 6 kg, iar asta la viteză mare.

29 noiembrie 2022


Portofoliul KUKA Hygienic Oil (HO) se extinde: Cu noul KR 3 D1200, diverse sarcini de preluare și plasare sunt efectuate la viteze înalte care nu puteau fi atinse anterior. Cu cea mai mare precizie, acesta poate transporta acum până la 6 kg de alimente, medicamente sau piese electronice.

Spațiu de lucru mare, puțin loc

Deși KR 3 D1200 are o capacitate de încărcare nominală de 3 kg, este proiectat pentru sarcini de până la 6 kg. Acest lucru îl face unul dintre cei mai puternici roboți Delta de pe piață. Amprenta mică, cu un diametru de 350 de milimetri, face ca montarea pe tavan să fie eficientă și să se economisească astfel spațiu. Robotul are o rază de acțiune de 1.200 de milimetri și un interval de lucru vertical de 350 de milimetri. Cu o precizie de repetabilitate a poziției de +/- 0,1 milimetri și o precizie de repetabilitate unghiulară de +/- 0,2°, KR 3 D1200 funcționează cu foarte mare precizie.

Roboți de mare viteză pentru și mai multă automatizare

Noul robot Delta impresionează prin viteza fără precedent. În ciclul mic Adept și cu o sarcină de un kg, durata ciclului este mai mică de 0,32 secunde. Pentru a evita timpii morți, noul robot Delta, foarte bine dezvoltat, a fost proiectat pentru a necesita foarte puțină întreținere. Angrenajele încapsulate cu lubrifiere pe toată durata de viață și articulațiile sferice care se lubrifiază singure ajută robotul să fie mereu performant. Faptul că este realizat în mare parte din fibră de carbon îl face deosebit de ușor și rezistent. Ca urmare, impresionează prin costuri mai mici de îngrijire și întreținere și productivitate maximă.

Noul KR DELTA îndeplinește sarcinile de preluare și plasare la fel de fiabil și de rapid. 

Robot industrial în versiunea Hygienic Machine

Noul robot KUKA DELTA își pune în continuare în valoare punctele forte atunci când manipulează produse alimentare sau farmaceutice. Conține lubrifianți de calitate alimentară H1 ca standard, ceea ce îl califică pentru manipularea secundară a alimentelor. În special produsele uscate și ambalate, cum ar fi ciocolata, pâinea sau dulciurile, sunt pe mâini bune cu acesta. Pentru contactul direct cu alimentele în stare brută, adică domeniul principal al acestei industrii, este potrivit „fratele mai mare”, robotul Delta KR 3 D1200 HM (Hygienic Machine), lansat în 2021. Chiar și în cele mai sensibile condiții, cum este cazul prelucrării brute a cărnii sau a brânzei, de exemplu, KR DELTA în versiunea HM promite o igienă excelentă.

Cum vă poate ajuta KR DELTA?

Ce aplicații doriți să delegați? Unde vă pot ajuta soluțiile KR DELTA în compania dumneavoastră? Întrebați experții KUKA și solicitați o ofertă.

Două variante de roboți Delta din care puteți alege

O combinație a ambelor variante KR DELTA poate face să progreseze semnificativ multe companii din industria alimentară. În comparație cu KR 3 D1200 HM cu corpul său din oțel inoxidabil, noul robot Delta, realizat în principal din fibră de carbon, este mult mai ușor și, prin urmare, cu aproximativ o treime mai rapid. Acesta încântă printr-un spațiu de lucru cilindric mai mare și un preț mai mic.
Puternici în mod individual, mai buni în combinație: roboții Delta de la KUKA pentru aplicații în multe sectoare.

Fie că este vorba de preluare sau de plasare - Utilizare flexibilă datorită pachetelor software integrate

Oricine utilizează mai mulți roboți KR 3 D1200 pe o bandă transportoare dorește să le coordoneze mișcările în mod optim. În plus, față de tehnologia robotizată foarte dezvoltată, acest lucru este realizat și cu ajutorul a trei produse software KUKA: KUKA.ConveyorTech menține sincronizată mișcarea benzilor transportoare, KUKA.VisionTech cu cameră integrată în carcasă IP 67 detectează mărfurile și facilitează controlul calității, KUKA.PickControl interconectează sarcinile de preluare și plasare ale diferiților roboți și permite o ambalare și o împachetare mai productive. În interacțiunea acestor trei soluții software, activitatea automatizată se desfășoară într-un mod cât mai simplu și mai convenabil.

Noul KR 3 D1200 poate fi comandat acum, iar primele livrări ale roboților sunt planificate pentru sfârșitul anului.

de asemenea poti fi interesat de