Utilizați o versiune veche de Internet Explorer. Actualizați browser-ul pentru o prezentare optimă a site-ului web.
Red Dot și iF Design Award: KUKA câștigă patru premii la Product Design 2022
Duo-ul KUKA format din LBR iisy și smartPAD pro a uimit juriile Red Dot și iF cu designul său de produs. O victorie cvadruplă în lumea designului.
4 octombrie 2022
Red Dot Award și iF Design Award sunt două dintre cele mai mari competiții de design din lume și reprezintă o evaluare profesională a calității designului. Succesul cvadruplu al KUKA este o dovadă a calității și esteticii mereu convingătoare, precum și a combinației reușite dintre tehnologie și creativitate.
Echipa KUKA se bucură de câștigarea premiului
Interacțiunea perfectă: Designul întâlnește ușurința de utilizare intuitivă
Cobotul LBR iisy este un robot sensibil, precis și ușor de utilizat, care face ca automatizarea să fie și mai intuitivă și duce colaborarea om-robot la un nou nivel. „Impresionează prin greutatea redusă, designul compact, amprenta mică, senzorii integrați și, mai presus de toate, prin punerea în funcțiune simplă și rapidă, ceea ce face cobotul să fie un ajutor flexibil în producție”, spune Dr. Kristina Wagner, Senior Vice President Technology & Innovation Center la KUKA.
LBR iisy: flexibil de utilizat, intuitiv de operat și fiabil în contact cu oamenii
Controlul roboților pentru începători cu iiQKA.OS
Datorită noului sistem de operare iiQKA.OS, LBR iisy este gata de utilizare în doar câteva minute. În combinație cu modulul deosebit de flexibil de comandă a roboților de mici dimensiuni KR C5 micro și cu noul smartPAD pro ca unitate de operare, acestea formează o echipă imbatabilă. Cea mai bună parte: Clienții nu au nevoie de o experiență vastă în programare pentru a utiliza roboții pentru nevoile lor. Multe sarcini pot fi deja rezolvate prin simpla ghidare manuală a robotului. „Clienții nici măcar nu trebuie să ia dispozitivul de operare în mână pentru ghidare manuală; toate butoanele sunt disponibile pe robot și facilitează operarea”, explică Volker Schmirgel, Chief Product Owner R&D Mechatronic Products.
Design excelent și sigur
Designul familiei LBR iisy simplifică, de asemenea, utilizarea. Designul fără margini al brațului le permite oamenilor și roboților să lucreze în siguranță unul lângă altul sau împreună. „Roboții se bazează, de asemenea, pe senzori de cuplu integrați în toate articulațiile, care detectează imediat cele mai mici atingeri și reacționează la coliziuni”, spune Melina Nasradini, Principal Product Owner R&D Mechatronic Products.
Modul de comandă a robotului simplu și intuitiv
Operarea robotului cu noul KUKA smartPAD pro este mai intuitivă și mai simplă ca niciodată. „Dispozitivul de operare inspiră prin designul ergonomic al produsului și prin robustețea sa pentru utilizare continuă, fără oboseală, în medii industriale”, explică Sergiy Ostrovski, manager de proiect și Principal Product Owner R&D Mechatronic Products. SmartPAD pro poate fi utilizat pentru a opera toate produsele KUKA care rulează cu noul sistem de operare iiQKA.OS.
Cu KUKA smartPAD pro și noul sistem de operare iiQKA.OS, KUKA revoluționează modulul de comandă a robotului, în mod simplu și intuitiv