Alegeți locația:

Locație

KR QUANTEC PA Arctic 

Conceput pentru condiții extreme de îngheț: KR QUANTEC PA Arctic a fost special dezvoltat pentru paletizarea la temperaturi deosebit de scăzute. Nu necesită echipament de protecție sau încălzire a sistemului mecanic. Acest lucru îl face unic la nivel mondial - și robotul de paletizare ideal pentru industria alimentară.


Utilaje de paletizare flexibile pentru utilizarea în zone cu temperaturi deosebit de scăzute, de până la -30 °C

Paletizare rapidă și eficientă a straturilor cu înghețată, carne, pește și alte produse congelate

Ca o adaptare rezistentă la frig a familiei KR QUANTEC PA, KR QUANTEC PA Arctic preia sarcini dificile de paletizare într-un interval de temperatură de la -30 °C la +10 °C. Cu o rază de acțiune de 3.195 mm și sarcini utile de 120, 180 și 240 kg, paletizorul se caracterizează prin timpi de ciclu scurți, flexibilitate ridicată și precizie extremă la stivuire și depunere. KR QUANTEC PA Arctic este singurul robot de pe piață care poate fi utilizat în medii reci fără echipament de protecție. Brațul său robotizat nu are nevoie să fie încălzit. În plus, dispune de un sistem de alimentare cu energie până la flanșă, care este proiectat pentru frig extrem.

Blând în manipularea produselor alimentare, inteligent în abordarea costurilor

Ca robot de paletizare pentru camere frigorifice, KR QUANTEC PA Arctic funcționează în mod fiabil și eficient, fără compromisuri. Aceasta înseamnă că fără fluctuații de temperatură, fără pierderi de calitatefără formare de gheață pe alimentele congelate. În comparație cu soluțiile convenționale cu echipament de protecție încălzit, aceasta oferă nu numai potențialul enorm de economisire a costurilor, de exemplu, deoarece sunt eliminate pauzele necesare pentru înlocuirea materialului. De asemenea, emisiile de căldură costisitoare nu mai reprezintă o problemă atunci când se paletizează în camerele frigorifice cu KR QUANTEC PA Arctic. 

Avantajele automatizării cu Arctic - strat cu strat, palet cu palet

  • Rezistent la frig

    • Echipat cu lichid hidraulic special și garnituri rezistente la temperatură scăzută
    • Vaselină specială pentru temperaturi scăzute
      în setul de cabluri
    • Toate piesele din plastic (de exemplu, clemele) sunt adecvate pentru paletizare în camera frigorifică
  • Puternic

    • Flexibilitate ridicată, performanță și precizie extremă la stivuire și depunere
    • Unul dintre cele mai rapide utilaje de paletizare de pe piață atunci când vine vorba de durata ciclurilor 
    • Randament constant, chiar și la sarcina utilă maximă de 240 kg
  • Economie de spațiu și de costuri

    • Cadru de bază subțire necesită doar o amprentă mică pe sol
    • Permite concepte de celule inovatoare
      pentru sarcini de paletizare
    • Potențial extrem de ridicat de reducere a costurilor în comparație cu soluțiile cu capac de protecție

Flexibilitate la mono paletizare

Cu software-ul KUKA.PalletTech, configurați rapid și intuitiv straturile și obiectele unui palet, precum și modelele acestora.

Soluția potrivită pentru domeniul dumneavoastră: Sisteme de paletizare și roboți igienici